Tomacorriente internacional de clavija y manga
S332-S11
32 A, 440-460 V, 3P+E (3P, 4W), Posición de reloj a las 11, IEC/ EN 60309-1 y 60309-2, Enchufe de tomacorriente de montaje en superficie con configuración internacional, grado industrial, IP44, A prueba de salpicaduras - ROJO
Hoja de instrucciones
Documentos
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477679371
Cumple con RoHS: sí
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 32 A
Frecuencia: 60Hz
Polo: 3
Voltaje: 440-460 V CA
Cable: 4
Especificaciones medioambientales
Clasificación IK: IK08
Clasificación IP: IP44
Temperatura de funcionamiento: -25 °C a 40 °C
Especificaciones del material
Contactos: latón niquelado
Carcasa: polímero de ingeniería libre de halógenos
Especificaciones mecánicas
Acomodación de terminal: 14-8 AWG
Características del producto
Color: rojo
Configuración: internacional
Tipo de producto: receptáculo
Normas y certificaciones
CE: con indicaciones
Clasificación IEC: 60309-1 y 60309-2
Certificación NOM: sí
Certificación RETIE: sí
Residencial
- Lever Edge
- Tomacorriente/receptáculos
- Interruptores de circuitos
- Resistente al clima
- Combinación USB/ICFT
- Interruptor de combinación
- Luz guía
- ICFA/ICFT con doble función
- ICFT portátil
- Alarma audible
- Alarma audible
- Superficie en blanco
- ICFT inteligente
- ICFT inteligente
- ICFT estándar
- Tomacorriente/receptáculos
- ICFT - Alta frecuencia
- Lever Edge
- Decora
- Tomacorrientes y receptáculos eléctricos estándar
- Clavijas y tomacorrientes inteligentes
- Receptáculos para vehículos eléctricos
- Tomacorrientes y receptáculos USB
- Tomacorrientes y receptáculos desplegables para caja de piso
- Tomacorrientes y receptáculos ICFA
- Tomacorrientes y receptáculos ICFT
- Renu
- ICFA/ICFT con doble función
- Receptáculos de alimentación
- Tomacorrientes de combinación
- Resistente al clima
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Interruptores de circuitos inteligentes
- Medidor principal para uso al aire libre
- Centros de carga para interiores
- Todo en uno para uso al aire libre
- Interruptores de circuitos principales
- Cubiertas y puertas
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Protección contra sobretensiones
- Accesorios
- Centros de carga canadienses
- Interruptores inteligentes
- Interruptores atenuadores inteligentes
- Controlador de velocidad del ventilador
- Tomacorrientes inteligentes
- Controlador de ambiente
- Juegos de cambio de color
- Acompañantes de ubicaciones múltiples cableados y sin cableado
- Productos complementarios cableados
- Acompañantes Anywhere sin cables
- Productos Decora Smart Z-Wave
- Productos Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Comercial
Industrial
Soluciones de red
Iluminación y controles
CONTROLES RESIDENCIALES
- Montaje en pared
- Montaje en el techo
- Paquetes de alimentación
- Jaulas de protección
- Interruptor de pared
- Inalámbrico
- Autónomo
- Al aire libre
- Accesorios
- Fotocélulas
- Control de accesorio integrado
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación descontinuados
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación
- Sensores de ocupación y controladores de habitación inteligentes montados en el techo
- Sensores inteligentes