Cargando...

Receptáculo de clavija y manga internacional

S316-R6

16 A, 380-415 V, 3P+E (3P, 4W), Posición de reloj a las 6, IEC/ EN 60309-1 y 60309-2, Enchufe de tomacorriente de montaje en panel con configuración internacional, grado industrial, IP44, A prueba de salpicaduras - ROJO

País de origen: EslovaquiaCumple con RoHS: sí – Haga clic aquí

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477678688

    Cumple con RoHS: sí

  • Especificaciones eléctricas

    Amperaje: 16 A

    Frecuencia: 50/60 Hz

    Polo: 3

    Voltaje: 380-415 V CA

    Cable: 4

  • Especificaciones medioambientales

    Clasificación IK: IK08

    Clasificación IP: IP44

    Temperatura de funcionamiento: -25 °C a 40 °C

  • Especificaciones del material

    Contactos: latón niquelado

    Carcasa: polímero de ingeniería libre de halógenos

  • Especificaciones mecánicas

    Capacidad de terminal: n.o 16 - n.o 12 AWG

  • Características del producto

    Color: rojo

    Configuración: internacional

    Tipo de producto: receptáculo

  • Normas y certificaciones

    CE: con indicaciones

    Clasificación IEC: 60309-1 y 60309-2

    Certificación NOM: sí

    Certificación RETIE: sí

Todos los productos