Anillo con seguro para enchufes y entradas de clavija y manga
RA100
Anillo con seguro para enchufes y entradas de clavija y manga, 100 A, 3, 4, 5-Wire, IP67, Impermeable - Gris
Los productos de clavija y manga de Leviton son fáciles de usar. Cumplir con los requisitos de amperaje y voltaje es literalmente tan sencillo como encontrar colores que hagan juego y decir la hora. La clasificación de amperaje está relacionada con el tamaño del producto; los productos del mismo amperaje son del mismo tamaño. La clasificación de voltaje está relacionada con la ubicación de la manga a tierra en el producto hembra y el número de conductores. Esta ubicación se basa en una cara de reloj con la llave en la posición de las 6 en punto. La manga a tierra está ubicada en una hora específica, dependiendo de la clasificación de voltaje del producto.
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477016237
Cumple con RoHS: sí
Especificaciones medioambientales
Clasificación IP: IP67/IP69K
Características del producto
Tipo de accesorio: anillo de bloqueo
Color: gris
Clasificación IP: IP67/IP69K
Material: Valox 357
Residencial
- Lever Edge
- Tomacorriente/receptáculos
- Interruptores de circuitos
- Resistente al clima
- Combinación USB/ICFT
- Interruptor de combinación
- Luz guía
- ICFA/ICFT con doble función
- ICFT portátil
- Alarma audible
- Alarma audible
- Superficie en blanco
- ICFT inteligente
- ICFT inteligente
- ICFT estándar
- Tomacorriente/receptáculos
- ICFT - Alta frecuencia
- Lever Edge
- Decora
- Tomacorrientes y receptáculos eléctricos estándar
- Clavijas y tomacorrientes inteligentes
- Receptáculos para vehículos eléctricos
- Tomacorrientes y receptáculos USB
- Tomacorrientes y receptáculos desplegables para caja de piso
- Tomacorrientes y receptáculos ICFA
- Tomacorrientes y receptáculos ICFT
- Renu
- ICFA/ICFT con doble función
- Receptáculos de alimentación
- Tomacorrientes de combinación
- Resistente al clima
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Interruptores de circuitos inteligentes
- Medidor principal para uso al aire libre
- Centros de carga para interiores
- Todo en uno para uso al aire libre
- Interruptores de circuitos principales
- Cubiertas y puertas
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Protección contra sobretensiones
- Accesorios
- Centros de carga canadienses
- Interruptores inteligentes
- Interruptores atenuadores inteligentes
- Controlador de velocidad del ventilador
- Tomacorrientes inteligentes
- Controlador de ambiente
- Juegos de cambio de color
- Acompañantes de ubicaciones múltiples cableados y sin cableado
- Productos complementarios cableados
- Acompañantes Anywhere sin cables
- Productos Decora Smart Z-Wave
- Productos Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Comercial
Industrial
Soluciones de red
Iluminación y controles
CONTROLES RESIDENCIALES
- Montaje en pared
- Montaje en el techo
- Paquetes de alimentación
- Jaulas de protección
- Interruptor de pared
- Inalámbrico
- Autónomo
- Al aire libre
- Accesorios
- Fotocélulas
- Control de accesorio integrado
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación descontinuados
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación
- Sensores de ocupación y controladores de habitación inteligentes montados en el techo
- Sensores inteligentes