Cargando...

Estación de control de ambientes mBus 9

QTM00-90

Estación de control de 9 ambientes MBus, Valores preestablecidos 1-8, Elevar, Bajar, receptor IR, la placa frontal se vende por separado

Las estaciones de control MBus Quantran de Leviton son interfaces de control flexibles y fáciles de configurar para los productos de control de carga MBus Quantran. El producto, disponible en una variedad de acabados y configuraciones de ambiente, puede adaptarse a todas las necesidades de control de iluminación.

Especificaciones

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477668764

  • Características del producto

    Línea de productos: Quantran

    Tipo de producto: estación de control Mbus

    Protocolo: Mbus

Características y beneficios

  • Clip intercambiable en las placas frontales en varias terminaciones; se venden por separado
  • Disponible en configuración de 5 o 9 ambientes
  • Los datos de programación se almacenan en el módulo de atenuación
  • Receptor infrarrojo incorporado para usar con transmisor infrarrojo MBus
  • Las estaciones con la característica de aumentar/disminuir permiten el ajuste del nivel de luz en el canal y el ambiente sin cambiar los niveles programados preestablecidos
  • Botones de LED retroiluminados
  • Puede convertirse en esclavo de cualquier otra estación idéntica
  • Los botones pueden funcionar en modo preestablecido, de conmutación o presionar/soltar
  • Placas frontales disponibles en blanco brillante, latón pulido, latón satinado, acero inoxidable pulido, acero inoxidable satinado
  • Montaje empotrado en una caja de conexiones 3x3 de una unidad

Todos los productos