Control de carga, DSI/DALI de 4 canales
QTG0D-4
Control de carga, DSI/DALI de 4 canales, Modo de transmisión, Entrada DMX o mBus, 220-240VAC, 50/60 Hz
Los dispositivos de control de carga Leviton Quantran™ se han diseñado para utilizarse como una parte integral del sistema de bastidor Quantran configurable. Los atenuadores operan utilizando protocolos de control DMX o mBus y están disponibles para una serie de tipos de carga para adaptarse a las necesidades de su proyecto.
Especificaciones
Hoja de instrucciones
Documentos
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477636084
Características del producto
Línea de productos: Quantran
Tipo de producto: control de carga
Características y beneficios
- 4 canales de salida DALI/DSI
- Cualquier canal puede configurarse como DSI o DALI
- Protocolo DMX o MBus (la configuración predeterminada es DMX)
- Restauración de energía: ante el restablecimiento del suministro de energía después de un fallo energético,, se restablece automáticamente el último nivel
- Pérdida de señal: ante la pérdida de la señal de control,, se mantiene indefinidamente el nivel actual
- Enfriado por convección
- Configuración manual o de software
- Protección de entrada: IP00
- Construcción de chasis de aluminio fácilmente intercambiable
- Instalable en cualquier bastidor QT de Leviton
- Configuración manual - Dirección de inicio de DMX
- Parámetros de software configurables - Dirección de inicio de DMX - Selección de protocolo de entrada (DMX o MBus) - Selección de protocolo de salida (DSI o DALI) (DALI=predeterminado)
- LED de alimentación, verde (fijo, con alimentación) (apagado, sin alimentación)
- Señal de control, Amarilla (fijo - señal de control presente)(destellante - sin entrada de datos)(parpadeante - entrada de datos válida)(apagado - señal de control ausente)
Residencial
- Lever Edge
- Tomacorriente/receptáculos
- Interruptores de circuitos
- Resistente al clima
- Combinación USB/ICFT
- Interruptor de combinación
- Luz guía
- ICFA/ICFT con doble función
- ICFT portátil
- Alarma audible
- Alarma audible
- Superficie en blanco
- ICFT inteligente
- ICFT inteligente
- ICFT estándar
- Tomacorriente/receptáculos
- ICFT - Alta frecuencia
- Lever Edge
- Decora
- Tomacorrientes y receptáculos eléctricos estándar
- Clavijas y tomacorrientes inteligentes
- Receptáculos para vehículos eléctricos
- Tomacorrientes y receptáculos USB
- Tomacorrientes y receptáculos desplegables para caja de piso
- Tomacorrientes y receptáculos ICFA
- Tomacorrientes y receptáculos ICFT
- Renu
- ICFA/ICFT con doble función
- Receptáculos de alimentación
- Tomacorrientes de combinación
- Resistente al clima
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Interruptores de circuitos inteligentes
- Medidor principal para uso al aire libre
- Centros de carga para interiores
- Todo en uno para uso al aire libre
- Interruptores de circuitos principales
- Cubiertas y puertas
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Protección contra sobretensiones
- Accesorios
- Centros de carga canadienses
- Interruptores inteligentes
- Interruptores atenuadores inteligentes
- Controlador de velocidad del ventilador
- Tomacorrientes inteligentes
- Controlador de ambiente
- Juegos de cambio de color
- Acompañantes de ubicaciones múltiples cableados y sin cableado
- Productos complementarios cableados
- Acompañantes Anywhere sin cables
- Productos Decora Smart Z-Wave
- Productos Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Comercial
Industrial
Soluciones de red
Iluminación y controles
CONTROLES RESIDENCIALES
- Montaje en pared
- Montaje en el techo
- Paquetes de alimentación
- Jaulas de protección
- Interruptor de pared
- Inalámbrico
- Autónomo
- Al aire libre
- Accesorios
- Fotocélulas
- Control de accesorio integrado
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación descontinuados
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación
- Sensores de ocupación y controladores de habitación inteligentes montados en el techo
- Sensores inteligentes