Cargando...

Submedidor, 120V, 1 fase, 2 hilos, elemento único, Mini Meter de 100A, 1kWh, sin caja, contador LCD, medidor eléctrico, transformadores de corriente no incluidos

MSTCT-1NC

Submedidor Mini Meter de fase única Gen3, 1kWh, 2W, 120V, 100A sin transformador

La línea de submedidores de grado comercial de módulos OEM Mini Meter™ VerifEye™ de Leviton cumple con los requisitos para todas las aplicaciones de facturación a inquilinos de fase única. Diseñados para brindar un proceso simple y efectivo para capturar medidas precisas del consumo energético, los medidores Mini Meter son fáciles de especificar e instalar en construcciones nuevas y reacondicionamientos.

País de origen: Estados UnidosCumple con RoHS: sí: haga clic aquí

Especificaciones

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477860748

    Cumple con RoHS: sí

  • Especificaciones eléctricas

    Amperaje: 100 A

    Voltaje: 120 V CA 1PH 2W

  • Características del producto

    Comunicación: salida de pulso

    Caja: sin caja

    Configuración del medidor: medidor único

    Línea de productos: Módulo OEM de minimedidor

    Tipo de producto: submedidor eléctrico

  • Normas y certificaciones

    Cumple con Buy American Act (BAA): sí

Características y beneficios

  • Mide kWh
  • Cumple con todos los estándares aplicables de ANSI C12.1 y C12.20
  • Equipado con una salida de pulsos aislada para lecturas de medidor automáticas
  • Disponible en caja de montaje empotrada para interiores
  • Disponible en paquetes de cajas para interiores/exteriores NEMA 4X y unidades de medidores múltiples (MMU) de 2 a 19 metros
  • Utiliza transformadores de corriente (TC) de núcleo sólido secundarios clase 0,1 A de grado comercial con una precisión del 0,5% y cumple con ANSI C12.20, la precisión del sistema es del 0,5%
  • Homologada por UL/C-UL
  • Cinco años de garantía

Videos relacionados 

Cómo cablear un minimedidor VerifEye™ | Leviton

Building Manager Online (BMO) - Vídeo - Módulo básico - Software para submedición

Building Manager Online (BMO) - Vídeo - Facturación a inquilinos - Software para submedición

Building Manager Online (BMO) - Vídeo - Creación de informes avanzados - Software para submedición

Cómo leer clasificaciones de transformadores de corriente para submedidores - Vídeo

Instalación y orientación del transformador de corriente (TC) para submedidores - Vídeo

Submedición - Cómo submedir - Vídeo - Paso 1 - Evaluar la instalación

Submedición - Cómo submedir - Vídeo - Paso 2 - Planificación

Submedición - Cómo submedir - Vídeo - Paso 3 - Instalación del sistema de submedición

Todos los productos