Receptáculo dúplex/tomacorriente Decora Plus Lev-Lok® de 20 A, grado industrial, circuito separado, puesta a tierra automática
M1636-SCG
Receptáculo dúplex/tomacorriente Decora Plus Lev-Lok, grado de especificación industrial para trabajos pesados, circuito separado, cara lisa, 20 A, 125 V, modular, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire puesta a tierra automática -
Módulo de cableado Lev-Lok con acoplamiento gris requerido para su uso
El sistema de productos de cableado modular Lev-Lok® se ha diseñado para ofrecer una instalación fácil y rápida. Estos productos utilizan un módulo de cableado simple de giro y seguro que garantiza una conexión segura y confiable, al tiempo que proporciona una instalación extremadamente rápida y fácil. Los productos de cableado de la marca Lev-Lok abordan las inquietudes de confiabilidad y rendimiento de los ingenieros especializados sin sacrificar la necesidad del contratista de una instalación rápida y fácil.
Hoja de instrucciones
Documentos
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477747780
Nema: 5-20R
Clasificaciones de potencia de CA
Clasificación de potencia: 1 CV
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 20 A
Interrupción de corriente: certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa
Voltaje dieléctrico: resiste 2000V según UL498
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Polo: 2
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal
Voltaje: 125 V CA
Cable: 3
Especificaciones medioambientales
Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C
Especificaciones del material
Material de la base: nylon
Material de la cubierta: nylon
Clips de conexión a tierra: latón
Contactos de línea: latón sólido de 1,6 mm de grosor
Clavijas de bloqueo: latón sólido
Tornillos de montaje: cabezal de combinación triple, acero
Correa de montaje: acero galvanizado
Especificaciones mecánicas
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Terminación: modular
Características del producto
Marca: Decora Plus Lev-Lok
Color: gris
Tipo de producto: receptáculo dúplex/tomacorriente
Característica: circuito separado,superficie suave
Grado: grado de especificación industrial para trabajos pesados
NEMA: 5-20R
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
NEMA: WD-1 y WD-6
NOM: 057
Especificación federal WC-596 de UL: archivo E13399
UL498: archivo E13399
Garantía: limitada de 10 años
cULus: aprobado
Residencial
- Lever Edge
- Tomacorriente/receptáculos
- Interruptores de circuitos
- Resistente al clima
- Combinación USB/ICFT
- Interruptor de combinación
- Luz guía
- ICFA/ICFT con doble función
- ICFT portátil
- Alarma audible
- Alarma audible
- Superficie en blanco
- ICFT inteligente
- ICFT inteligente
- ICFT estándar
- Tomacorriente/receptáculos
- ICFT - Alta frecuencia
- Lever Edge
- Decora
- Tomacorrientes y receptáculos eléctricos estándar
- Clavijas y tomacorrientes inteligentes
- Receptáculos para vehículos eléctricos
- Tomacorrientes y receptáculos USB
- Tomacorrientes y receptáculos desplegables para caja de piso
- Tomacorrientes y receptáculos ICFA
- Tomacorrientes y receptáculos ICFT
- Renu
- ICFA/ICFT con doble función
- Receptáculos de alimentación
- Tomacorrientes de combinación
- Resistente al clima
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Interruptores de circuitos inteligentes
- Medidor principal para uso al aire libre
- Centros de carga para interiores
- Todo en uno para uso al aire libre
- Interruptores de circuitos principales
- Cubiertas y puertas
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Protección contra sobretensiones
- Accesorios
- Centros de carga canadienses
- Interruptores inteligentes
- Interruptores atenuadores inteligentes
- Controlador de velocidad del ventilador
- Tomacorrientes inteligentes
- Controlador de ambiente
- Juegos de cambio de color
- Acompañantes de ubicaciones múltiples cableados y sin cableado
- Productos complementarios cableados
- Acompañantes Anywhere sin cables
- Productos Decora Smart Z-Wave
- Productos Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Comercial
Industrial
Soluciones de red
Iluminación y controles
CONTROLES RESIDENCIALES
- Montaje en pared
- Montaje en el techo
- Paquetes de alimentación
- Jaulas de protección
- Interruptor de pared
- Inalámbrico
- Autónomo
- Al aire libre
- Accesorios
- Fotocélulas
- Control de accesorio integrado
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación descontinuados
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación
- Sensores de ocupación y controladores de habitación inteligentes montados en el techo
- Sensores inteligentes