Cargando...

Receptáculo dúplex/tomacorriente Decora Plus Lev-Lok® de 20 A, grado industrial, circuito separado, puesta a tierra automática

M1636-SCE

Receptáculo dúplex/tomacorriente Decora Plus Lev-Lok, grado de especificación industrial para trabajos pesados, circuito separado, cara lisa, 20 A, 125 V, modular, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire puesta a tierra automática -

Módulo de cableado Lev-Lok de acoplamiento negro necesario para su uso

El  sistema de productos de cableado modular Lev-Lok® se ha diseñado para ofrecer una instalación fácil y rápida. Estos productos utilizan un módulo de cableado simple de giro y seguro que garantiza una conexión segura y confiable, al tiempo que proporciona una instalación extremadamente rápida y fácil.  Los productos de cableado de la marca Lev-Lok abordan las inquietudes de confiabilidad y rendimiento de los ingenieros especializados sin sacrificar la necesidad del contratista de una instalación rápida y fácil. 

¡Calcule el tiempo y el dinero ahorrados con la calculadora de ahorros Lev-Lok!
País de origen: México
NEMA 5-20R

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477747742

    Nema: 5-20R

  • Clasificaciones de potencia de CA

    Clasificación de potencia: 1 CV

  • Especificaciones eléctricas

    Amperaje: 20 A

    Interrupción de corriente: certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa

    Voltaje dieléctrico: resiste 2000V según UL498

    Conexión a tierra: puesta a tierra automática

    Polo: 2

    Elevación de temperatura: máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal

    Voltaje: 125 V CA

    Cable: 3

  • Especificaciones medioambientales

    Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

  • Especificaciones del material

    Material de la base: nylon

    Material de la cubierta: nylon

    Clips de conexión a tierra: latón

    Contactos de línea: latón sólido de 1,6 mm de grosor

    Clavijas de bloqueo: latón sólido

    Tornillos de montaje: cabezal de combinación triple, acero

    Correa de montaje: acero galvanizado

  • Especificaciones mecánicas

    Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto

    Terminación: modular

  • Características del producto

    Marca: Decora Plus Lev-Lok

    Color: negro

    Tipo de producto: receptáculo dúplex/tomacorriente

    Característica: circuito separado,superficie suave

    Grado: grado de especificación industrial para trabajos pesados

    NEMA: 5-20R

  • Normas y certificaciones

    ANSI: C-73

    NEMA: WD-1 y WD-6

    NOM: 057

    Especificación federal WC-596 de UL: archivo E13399

    UL498: archivo E13399

    Garantía: limitada de 10 años

    cULus: aprobado

Todos los productos