Combinación principal de medidor para el aire libre de 200A, 8 espacios, sin anillo con derivador de palanca
LP820-LMC
Combinación principal de medidor para el aire libre con interruptor de circuitos principal de 200A A instalado en fábrica, 8 espacios, clasificación NEMA 3R. Incluye caja, puerta sin anillo, terminales de alimentación transversal y derivación de palanca
- FÁCIL: El diseño revolucionario de Leviton permite conectar todo el centro de carga en el montaje sin la presencia de interruptores de circuitos
- CONDUCTIVIDAD SUPERIOR: Todos los centros de carga de Leviton vienen equipados de forma estándar con conexión de cobre estañado
- ORGANIZADO: Las muescas estampadas en la caja para ataduras de cables promueven un cableado seguro y prolijo
- REQUISITO DE SERVICIOS: Aprobado por el Grupo de Equipos de Medidores (Meter Equipment Group, MEG)
*Para aplicaciones de hasta 60A cuando se utiliza cable de cobre; o 50A cuando se utiliza cable de aluminio *Diseñado para interruptores de circuitos de Leviton
Hoja de instrucciones
Documentos
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477822593
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 200 A
Temperatura de funcionamiento: -40C a +70 °C
Clasificación de corriente de cortocircuito: 22 kA
Espacios/circuitos: 8/8
Tipo de centro de carga: medidor principal
Voltaje: 120/240 V CA
Especificaciones medioambientales
Tipo de caja NEMA: NEMA 3R para exteriores
Especificaciones mecánicas
Material de la barra de conexión: cobre, estañado brillante
Clasificación de la barra de conexión: 225A
Dimensiones: 91 cm de alto x 41 cm de ancho x 13 cm de profundidad
Material de la caja: acero galvanizado, esmaltado gris al horno
Conexión a tierra: 4 AWG - 2/0 AWG Cu/Al
Conexiones de suministro: 6 AWG – 350 MCM
Peso: 25 kg
Características del producto
Color: gris
Garantía: limitada de 10 años
Normas y certificaciones
UL 50: sí
UL 50E: sí
UL 67: sí
UL 869A: sí
Patentes
- US11887798
Esta lista se proporciona solo con fines de marcado de patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.
Videos relacionados
Interruptores inteligentes y el centro de carga de Leviton | Serie de respuestas de Leviton
Práctica con el centro de carga de Leviton con Cerrone Builders y Barlow Electric
Presentamos el centro de carga inteligente de Leviton con consumo de energía, alertas y control
Centro de carga de Leviton | El panel eléctrico moderno con interruptores de neutro conectables
Rebaja de centro de carga de Leviton | Velocidad
Rebajas en el centro de carga de Leviton | Alimentación del lado de la línea
Rebajas en centros de carga de Leviton | A prueba de futuro
Residencial
- Lever Edge
- Tomacorriente/receptáculos
- Interruptores de circuitos
- Resistente al clima
- Combinación USB/ICFT
- Interruptor de combinación
- Luz guía
- ICFA/ICFT con doble función
- ICFT portátil
- Alarma audible
- Alarma audible
- Superficie en blanco
- ICFT inteligente
- ICFT inteligente
- ICFT estándar
- Tomacorriente/receptáculos
- ICFT - Alta frecuencia
- Lever Edge
- Decora
- Tomacorrientes y receptáculos eléctricos estándar
- Clavijas y tomacorrientes inteligentes
- Receptáculos para vehículos eléctricos
- Tomacorrientes y receptáculos USB
- Tomacorrientes y receptáculos desplegables para caja de piso
- Tomacorrientes y receptáculos ICFA
- Tomacorrientes y receptáculos ICFT
- Renu
- ICFA/ICFT con doble función
- Receptáculos de alimentación
- Tomacorrientes de combinación
- Resistente al clima
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Interruptores de circuitos inteligentes
- Medidor principal para uso al aire libre
- Centros de carga para interiores
- Todo en uno para uso al aire libre
- Interruptores de circuitos principales
- Cubiertas y puertas
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Protección contra sobretensiones
- Accesorios
- Centros de carga canadienses
- Interruptores inteligentes
- Interruptores atenuadores inteligentes
- Controlador de velocidad del ventilador
- Tomacorrientes inteligentes
- Controlador de ambiente
- Juegos de cambio de color
- Acompañantes de ubicaciones múltiples cableados y sin cableado
- Productos complementarios cableados
- Acompañantes Anywhere sin cables
- Productos Decora Smart Z-Wave
- Productos Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Comercial
Industrial
Soluciones de red
Iluminación y controles
CONTROLES RESIDENCIALES
- Montaje en pared
- Montaje en el techo
- Paquetes de alimentación
- Jaulas de protección
- Interruptor de pared
- Inalámbrico
- Autónomo
- Al aire libre
- Accesorios
- Fotocélulas
- Control de accesorio integrado
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación descontinuados
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación
- Sensores de ocupación y controladores de habitación inteligentes montados en el techo
- Sensores inteligentes