Cargando...

Conector con seguro Rhino-Hide® de 15 A, grado industrial

LNR86-5E

15 A, 125 V, NEMA L5-15R, 2P, 3W , conector, con seguro, grado industrial, conexión a tierra, Rhino-Hide - NEGRO

Los productos de cableado Rhino-Hide de Leviton elevan el estándar de los productos de cableado NEMA de grado industrial. Cuenta con las clasificaciones de impermeabilidad más altas de su clase: sumergible (IP68) y adecuado para lavados a alta presión/alta temperatura (IP69K). Ningún otro producto de este tipo del mercado se acerca a este nivel de rendimiento

País de origen: Estados Unidos
NEMA L5-15R

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477692868

    Nema: L5-15R

  • Especificaciones eléctricas

    Amperaje: 15 A

    Limitador de corriente: corriente nominal total

    Voltaje dieléctrico: resiste 2000V según UL498

    Polo: 2

    Elevación de temperatura: máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal

    Voltaje: 125 V CA

    Cable: 3

  • Especificaciones medioambientales

    Clasificación de la caja: NEMA 3R , 4, 4X , 6, 6P , 12, 13; IEC IP66, IP67, IP68, IP69K

    Entorno: húmedo

    Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

  • Especificaciones del material

    Tornillos de montaje: acero inoxidable, no magnético

    Hojas/contactos, abrazaderas de terminal: latón niquelado sin electro

    Material del cuerpo: nylon

    Cáscara: TPV de alto rendimiento

    Tornillos de terminal: latón niquelado sin electro

    Módulo de cableado: nylon

  • Especificaciones mecánicas

    Rango de agarre del cordón (pulg.): 0,375 a 0,670

    Identificación del producto: clasificaciones e identificación NEMA marcadas permanentemente en el producto

    Acomodación de terminal: AWG n.o 18 a AWG n.o 10

  • Características del producto

    Marca: Rhino-Hide

    Color: negro

    Tipo de producto: conector con seguro

    NEMA: L5-15R

  • Normas y certificaciones

    ANSI: C-73

    CSA: C22.2 n.o 42

    NEMA: WD-6

    NOM: NOM-ANCE

    UL: 498

  • Garantía

    Garantía: limitada de por vida

Todos los productos