Cargando...

Interruptor de circuitos ramales magnético térmico estándar 2-Pole de 60A A

LB260-T

Interruptor de circuitos ramales estándar 2-Pole de 60A A con tecnología de disparo magnético térmico e instalación enchufable. Compatible con aplicaciones de 120/208 V y 120/240 V.

  • FÁCIL: El diseño revolucionario de Leviton permite conectar todo el centro de carga en el montaje sin la presencia de interruptores de circuitos
  • INTUITIVO: Los indicadores de color del mango muestran el estado operativo de un vistazo
  • CÓMODO: Los interruptores estilo balancín requieren menos fuerza de activación que los interruptores de circuitos tradicionales

*Diseñado solo para los centros de carga de Leviton

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477644737

  • Especificaciones eléctricas

    Amperaje: 60 A

    Tecnología de interruptor: magnetotérmico

    Polo: 2

    Clasificación de corriente de cortocircuito: 10 kA

    Tipo: estándar

    Voltaje: 120/208 y 120/240 V CA

  • Características del producto

    Dimensiones: 9,5 cm de alto x 5 cm de ancho x 8,5 cm de profundidad

    Inteligente: no

    Garantía: Garantía limitada 10-Year (mecánica), Garantía limitada 2-Year (electrónica)

    Peso: 2 kg

    Cableado: todo enchufable

  • Normas y certificaciones

    Compatibilidad con EMC: sí

    FCC: sí

    RoHS: sí

    UL 489: sí

Patentes

  • US10262826
  • MX391521

Esta lista se proporciona solo con fines de marcado de patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.

Videos relacionados 

Serie de respuestas de Leviton: diagnóstico de su interruptor de circuitos

Centro de carga de Leviton | El panel eléctrico moderno con interruptores de neutro conectables

Todos los productos