Cargando...

Interruptor de circuitos ramales magnético hidráulico estándar inteligente 2-Pole de 60A A

LB260-S

Interruptor de circuitos ramales estándar inteligente 2-Pole de 60A A con tecnología de disparo magnético hidráulico e instalación enchufable. 120/240 V
  • INTELIGENTE: Integrados con la aplicación My Leviton, los interruptores de circuitos inteligentes de Leviton proporcionan datos detallados sobre el consumo de energía en el hogar, la seguridad mejorada y las soluciones para todo el hogar junto con otros productos inteligentes de Leviton
  • FÁCIL: El diseño revolucionario de Leviton permite conectar todo el centro de carga en la instalación sin la presencia de interruptores de circuitos.
  • MAGNÉTICO HIDRÁULICO: La tecnología de disparo de precisión garantiza que el interruptor principal funcione según lo previsto de -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) sin reclasificación
  • INTUITIVO: Los LED comunican la condición de disparo y el tipo de falla, y permanecen iluminados incluso cuando se disparan
¿Tiene alguna pregunta? Busque en la base de conocimientos. *Diseñado solo para los centros de carga de Leviton

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477814932

  • Especificaciones eléctricas

    Amperaje: 60 A

    Tecnología de interruptor: hidráulico magnético

    Polo: 2

    Clasificación de corriente de cortocircuito: 10 kA

    Tipo: estándar

    Voltaje: 120/240 V CA

  • Características del producto

    Dimensiones: 9,5 cm de alto x 5 cm de ancho x 8,5 cm de profundidad

    Inteligente: sí

    Garantía: Garantía limitada 10-Year (mecánica), Garantía limitada 2-Year (electrónica)

    Peso: 2 kg

    Cableado: todo enchufable

  • Normas y certificaciones

    CSA-C22.2 n.o 5-02: sí

    Compatibilidad con EMC: sí

    FCC: sí

    RoHS: sí

    UL 489: sí

Patentes

  • US10262826
  • US11818582

Esta lista se proporciona solo con fines de marcado de patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.

Videos relacionados 

Serie de respuestas de Leviton: diagnóstico de su interruptor de circuitos

Serie de respuestas de Leviton: Instalación de su nuevo centro de datos

Todos los productos