Cargando...

Interruptor de circuitos ramales magnético hidráulico EPFT 2-Pole de 30A A

LB230-EP

Interruptor de circuitos ramales ICFT 2-Pole de 30A A con tecnología de disparo magnético hidráulico e instalación enchufable. 120/240 V

  • FÁCIL: El diseño revolucionario de Leviton permite conectar todo el centro de carga en el montaje sin la presencia de interruptores de circuitos
  • MAGNÉTICO HIDRÁULICO: La tecnología de disparo de precisión garantiza que el interruptor principal funcione según lo previsto de -40 °C a 85 °C (-40 °F a 185 °F) sin reclasificación
  • SEGURO: los interruptores de circuitos ICFT, ICFA y de doble función de Leviton cuentan con tecnología patentada de bloqueo de restablecimiento y no se restablecerán si se pone en marcha la protección contra fallas de arco o de conexión a tierra
  • INTUITIVO: Los LED comunican la condición de disparo y el tipo de falla, y permanecen iluminados incluso cuando se disparan

*Diseñado solo para los centros de carga de Leviton

País de origen: MéxicoCumple con la directiva RoHS: sí. Haga clic aquí

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477814956

    Cumple con RoHS: sí

  • Especificaciones eléctricas

    Amperaje: 30 A

    Tecnología de interruptor: hidráulico magnético

    Polo: 2

    Clasificación de corriente de cortocircuito: 10 kA

    Tipo: EPFT

    Voltaje: 120/240 V CA

  • Características del producto

    Inteligente: no

    Garantía: Garantía limitada 10-Year (mecánica), Garantía limitada 2-Year (electrónica)

  • Normas y certificaciones

    Compatibilidad con EMC: sí

    FCC: sí

    RoHS: sí

    UL 489: interruptores de circuitos de caja moldeada

Patentes

  • US11545327
  • US11342152
  • US8599522
  • US10262826

Esta lista se proporciona solo con fines de marcado de patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.

Videos relacionados 

Serie de respuestas de Leviton: diagnóstico de su interruptor de circuitos

Centro de carga de Leviton | El panel eléctrico moderno con interruptores de neutro conectables

Todos los productos