Cargando...

Agarradera de soporte, 1,80 a 2,80 cm

L8814-100

Soporte, argolla única, Malla cerrada, Acero galvanizado, Rango de diámetro de cable de 19 mm a 20 mm - La carga de rotura es 1500 LBS, argolla de 16,5 cm de largo, Longitud de malla de 16,5 cm
  • Las agarraderas de malla de cable de Leviton se construyen con resistencia, confiabilidad y fuerza de agarre necesarias para las exigentes aplicaciones de malla de cable de la actualidad
  • Las agarraderas de soporte distribuyen el peso de los tendidos verticales o en pendiente del cable eléctrico y de fibra óptica, las varillas metálicas, las tuberías o la manguera en toda la longitud de la agarradera, de manera que el cable no esté dañado
  • El uso de agarraderas de soporte evita la tensión en las conexiones de los cables y proporciona el soporte necesario para los cables colgantes verticalmente
País de origen: cumple con IndiaRoHS : sí. Haga clic aquí

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477213919

    Cumple con RoHS: sí

  • Especificaciones mecánicas

    Aprox. Resistencia a la rotura: 1500 lb

    Longitud del empaque: 177,8 mm (7 in)

    Rango de cables: 1,80 a 2,80 cm

    Rendimiento: liviano

    Tipo de argolla: única

    Longitud de la malla: 16,5 cm

    Estilo de malla: cerrado

    Normas y certificaciones: UL

    Tejido: tejido sencillo

    Factor de seguridad de la carga de trabajo (kg): 63,5 kg (140 lb)

  • Características del producto

    Tipo de producto: empuñadura de soporte

  • Especificaciones del material

    Material de la malla: cable galvanizado

  • Garantía

    Garantía: limitada 1-Year

Todos los productos