Cubierta resistente al clima 1-Gang, aluminio, gris
IUM1V-GY
Carcasa para caja de tomacorriente de alto rendimiento de 1-Gang (cubierta para productos en uso), montaje vertical, aluminio fundido maquinado, Incluye insertos para receptáculos únicos, dúplex y Decora/ICFT, También incluye empaque preinstalado resistente al clima - GRIS
Cumple con la Sección 406.9 del National Electric Code® (2017) para cajas resistentes al clima en ubicaciones húmedas y mojadas.
- Construido de forma robusta para impedir el ingreso de humedad, polvo, residuos e insectos, al tiempo que proporciona un acceso fácil a receptáculos e interruptores
- Ideal para iluminación de energía, paisajismo, acentuación y festividades al aire libre
Hoja de instrucciones
Documentos
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477844083
Cumple con RoHS: sí
Especificaciones del material
Construcción: metal
Cubierta/tapa: aluminio
Tornillos de montaje: acero
Mecanismo de resorte de torsión: acero inoxidable
Características del producto
Color: gris
Tipo de producto: para trabajos extra en uso
Normas y certificaciones
Homologado por CULUS: E92327
Clasificación NEMA: clasificación 3R
RoHS: cumple
Garantía
Garantía: limitada 1-Year
Residencial
- Lever Edge
- Tomacorriente/receptáculos
- Interruptores de circuitos
- Resistente al clima
- Combinación USB/ICFT
- Interruptor de combinación
- Luz guía
- ICFA/ICFT con doble función
- ICFT portátil
- Alarma audible
- Alarma audible
- Superficie en blanco
- ICFT inteligente
- ICFT inteligente
- ICFT estándar
- Tomacorriente/receptáculos
- ICFT - Alta frecuencia
- Lever Edge
- Decora
- Tomacorrientes y receptáculos eléctricos estándar
- Clavijas y tomacorrientes inteligentes
- Receptáculos para vehículos eléctricos
- Tomacorrientes y receptáculos USB
- Tomacorrientes y receptáculos desplegables para caja de piso
- Tomacorrientes y receptáculos ICFA
- Tomacorrientes y receptáculos ICFT
- Renu
- ICFA/ICFT con doble función
- Receptáculos de alimentación
- Tomacorrientes de combinación
- Resistente al clima
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Interruptores de circuitos inteligentes
- Medidor principal para uso al aire libre
- Centros de carga para interiores
- Todo en uno para uso al aire libre
- Interruptores de circuitos principales
- Cubiertas y puertas
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Protección contra sobretensiones
- Accesorios
- Centros de carga canadienses
- Interruptores inteligentes
- Interruptores atenuadores inteligentes
- Controlador de velocidad del ventilador
- Tomacorrientes inteligentes
- Controlador de ambiente
- Juegos de cambio de color
- Acompañantes de ubicaciones múltiples cableados y sin cableado
- Productos complementarios cableados
- Acompañantes Anywhere sin cables
- Productos Decora Smart Z-Wave
- Productos Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Comercial
Industrial
Soluciones de red
Iluminación y controles
CONTROLES RESIDENCIALES
- Montaje en pared
- Montaje en el techo
- Paquetes de alimentación
- Jaulas de protección
- Interruptor de pared
- Inalámbrico
- Autónomo
- Al aire libre
- Accesorios
- Fotocélulas
- Control de accesorio integrado
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación descontinuados
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación
- Sensores de ocupación y controladores de habitación inteligentes montados en el techo
- Sensores inteligentes