Cargando...

20 A, Interruptor de palanca, 3-Way, Interruptor silencioso, Grado de especificación de alta resistencia

CS320-2TS

20 A, 120/277 V, Interruptor de palanca silencioso de CA 3-Way, Grado de especificación de alta resistencia, conexión a tierra, cableado lateral - ALMENDRA CLARA

Los interruptores de especificación de grado comercial de Leviton están diseñados para ofrecer confiabilidad sobresaliente y rendimiento superior en entornos comerciales. Sus aplicaciones ideales incluyen instalaciones municipales, edificios gubernamentales, centros comerciales, grandes almacenes, hospitales e instalaciones de cuidado de la salud, edificios de oficinas, escuelas, universidades, casas de culto e instituciones culturales. Leviton ofrece una amplia selección de interruptores comerciales de 15 y 20 A, disponibles en una amplia variedad de colores, opciones de cableado y otras características.

Color: almendra claro

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477492635

  • Clasificaciones de potencia de CA

    Clasificación de HP: 1HP-120V 2HP-240V-277V

  • Especificaciones eléctricas

    Amperaje: 20 A

    Voltaje dieléctrico: resiste 1500V durante 1 minuto

    Resistencia: 50.000 ciclos como mínimo

    Conexión a tierra: conexión a tierra

    Máx. Amperaje: 16 A

    Prueba de sobrecarga UL20: 100 ciclos de sobrecarga a 4,8 veces la corriente nominal

    Elevación de temperatura: elevación de temperatura máxima de 30 oC a corriente nominal completa después de 150 ciclos de sobrecarga al 150% de la corriente nominal de CC

    Voltaje: 120/277 V CA

  • Especificaciones medioambientales

    Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL94

    Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 65 °C

  • Especificaciones del material

    Material del accionador: termoplástico

    Material del cuerpo: termoplástico

    Color: almendra claro

    Material de la correa: acero

    Terminación: cableado lateral

  • Especificaciones mecánicas

    Torsión de terminal roscado: 14-18 in-lbs

    Capacidad de terminal: 14-12 AWG

    Terminación: cableado lateral

  • Características del producto

    Color: almendra claro

    Tipo de producto: interruptor de palanca

    Función: tres 3-Way

    Grado: grado de especificación comercial

    Voltaje: 120/277 V CA

  • Normas y certificaciones

    Normas y certificaciones: UL/CSA

    Especificación federal WS896E de UL: archivo n.o E7458

    Garantía: limitada de 10 años

Videos relacionados 

Interruptor 3-way

Todos los productos