Cargando...

Cable transformador de corriente, serie 6000, RJ12 - 3x2M

CCSRJ-302

Submedidores serie 6000, Cable transformador de corriente, RJ12 - 3x2M

Los transformadores de corriente (TC) serie 6000 de Leviton son compatibles con los medidores de montaje en panel serie 6000 de VerifEye diseñados para monitorizar un conjunto de datos integral de parámetros eléctricos para aplicaciones industriales.

Especificaciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477472156

  • Características del producto

    Línea de productos: CT: serie 6000

Características y beneficios

  • Rango de temperatura: -10 a 70 °C (14 a 158 °F)
  • 50/60 Hz
  • Voltajes de medición: 50-300V L-N, 87-520V L-L,  45-65Hz
  • Medición en tiempo real de valores eléctricos con pantalla gráfica
  • Análisis de calidad de alimentación del servicio y las cargas
  • Medición de energía activa, reactiva y aparente
  • Características de alarma para notificar cuando los parámetros están fuera de los rangos definidos
  • Los TC de rango automático simplifican la configuración y eliminan errores
  • Opciones de TC de 25A A a 6000A
  • Homologado por UL
  • Cumple con CE
  • Cinco años de garantía

Videos relacionados 

Building Manager Online (BMO) - Vídeo - Módulo básico - Software para submedición

Building Manager Online (BMO) - Vídeo - Facturación a inquilinos - Software para submedición

Building Manager Online (BMO) - Vídeo - Creación de informes avanzados - Software para submedición

Cómo leer clasificaciones de transformadores de corriente para submedidores - Vídeo

Instalación y orientación del transformador de corriente (TC) para submedidores - Vídeo

Submedición - Cómo submedir - Vídeo - Paso 1 - Evaluar la instalación

Submedición - Cómo submedir - Vídeo - Paso 2 - Planificación

Submedición - Cómo submedir - Vídeo - Paso 3 - Instalación del sistema de submedición

Todos los productos