Cargando...

Cable U/UTP CAT 6 24 AWG, CMR, EuroClass Dca, azul, 500 m (1.640 pies), rollo

C6U-DCA-500BU4

Los cables U/UTP 24 AWG de categoría 6 de Leviton cumplen con los estándares de rendimiento de categoría 6. Están clasificados para 250 MHz y son adecuados para usar en todos los sistemas de cables de cableado estructurado Clase E. Este cable es compatible con transmisiones de Gigabit Ethernet, alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE), voz y vídeo de banda ancha a frecuencias de hasta 250 MHz.

Color: azul

Especificaciones

Documentos

Información técnica

  • Características del producto

    Marca: C6U4

    Clasificación de categoría: Cat 6

    Color: azul

    Construcción: U/UTP

    Clasificación de llama: Euroclass - Dca,CMR

    Longitud: 500 m (1.640 pies)

    Empaquetado: rollo

Características y beneficios

  • Cable de cobre recocido sólido AWG 24
  • Aislamiento de núcleo de poliolefina
  • 4 pares girados sin protección cableados juntos
  • Diseñado para admitir todos los protocolos de clase E, incluido Gigabit Ethernet
  • El revestimiento de HFFR-LS (resistente a las llamas libre de halógenos – de baja emisión de humo) permite que el cable cumpla con los requisitos del Reglamento de Productos de Construcción (RPC) EuroClass Dca y el riser UL 1666 (CMR)
  • Diseñado y fabricado en una instalación neutra en carbono en el Reino Unido
  • Se entrega en un empaquetado 100% reciclable

Todos los productos