Cable externo S/FTP Cat 6 de 23 AWG, LSHF/LSZH, negro, 500 m (1.640 pies), rollo
C6S-FTP-HF1-X-500BK
El cable externo S/FTP categoría 6 de Leviton supera los estándares de rendimiento categoría 6. Está clasificado para 250MHz y es adecuado para usar en todos los sistemas de cables de cableado estructurado Clase E. El cable externo S/FTP categoría 6 admite transmisión de Gigabit Ethernet, alimentación a través de Ethernet, voz y vídeo de banda ancha a frecuencias de hasta 250MHz. (SKU: C6S/FTP-HF1-X-500BK)
Color: negro
Especificaciones
Documentos
Información técnica
Características del producto
Clasificación de categoría: Cat 6
Color: negro
Construcción: S/FTP
Clasificación de llama: al aire libre/externo
Longitud: 500 m (1.640 pies)
Empaquetado: rollo
Características y beneficios
- El revestimiento exterior de polietileno negro ofrece resistencia superior al agua y a los rayos UV
- Revestimiento interno violeta HFFR*
- Aislamiento de núcleo de poliolefina en espuma
- Cable de cobre recocido sólido AWG 23
- 4 pares girados, protegidos individualmente y cableados juntos
- Pantalla trenzada general
- Diseñado para instalación en un entorno protegido externo
- Marca CE para CPR
- Se incluye en la garantía limitada de 25-Year sistema de Leviton cuando se utiliza junto con la conectividad de cobre de Leviton. Las garantías del sistema están disponibles para proyectos calificados instalados por contratistas certificados
- Diseñado y fabricado en una instalación neutra en carbono en el Reino Unido
* Retardante de llama libre de halógenos – Bajo humo
Residencial
- Lever Edge
- Tomacorriente/receptáculos
- Interruptores de circuitos
- Resistente al clima
- Combinación USB/ICFT
- Interruptor de combinación
- Luz guía
- ICFA/ICFT con doble función
- ICFT portátil
- Alarma audible
- Alarma audible
- Superficie en blanco
- ICFT inteligente
- ICFT inteligente
- ICFT estándar
- Tomacorriente/receptáculos
- ICFT - Alta frecuencia
- Lever Edge
- Decora
- Tomacorrientes y receptáculos eléctricos estándar
- Clavijas y tomacorrientes inteligentes
- Receptáculos para vehículos eléctricos
- Tomacorrientes y receptáculos USB
- Tomacorrientes y receptáculos desplegables para caja de piso
- Tomacorrientes y receptáculos ICFA
- Tomacorrientes y receptáculos ICFT
- Renu
- ICFA/ICFT con doble función
- Receptáculos de alimentación
- Tomacorrientes de combinación
- Resistente al clima
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Interruptores de circuitos inteligentes
- Medidor principal para uso al aire libre
- Centros de carga para interiores
- Todo en uno para uso al aire libre
- Interruptores de circuitos principales
- Cubiertas y puertas
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Protección contra sobretensiones
- Accesorios
- Centros de carga canadienses
- Interruptores inteligentes
- Interruptores atenuadores inteligentes
- Controlador de velocidad del ventilador
- Tomacorrientes inteligentes
- Controlador de ambiente
- Juegos de cambio de color
- Acompañantes de ubicaciones múltiples cableados y sin cableado
- Productos complementarios cableados
- Acompañantes Anywhere sin cables
- Productos Decora Smart Z-Wave
- Productos Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Comercial
Industrial
Soluciones de red
Iluminación y controles
CONTROLES RESIDENCIALES
- Montaje en pared
- Montaje en el techo
- Paquetes de alimentación
- Jaulas de protección
- Interruptor de pared
- Inalámbrico
- Autónomo
- Al aire libre
- Accesorios
- Fotocélulas
- Control de accesorio integrado
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación descontinuados
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación
- Sensores de ocupación y controladores de habitación inteligentes montados en el techo
- Sensores inteligentes