Cargando...

Conector UTP Cat 6A AX0, negro

AX6AU-GE6

El conector UTP Cat 6A AX0 es compatible con redes 10GBASE-T y es ideal para aplicaciones en las que se requiere supresión adicional de diafonía exógena (AXT). El conector está diseñado para usarse con una variedad de paneles modulares, placas de pared, cajas de montaje superficial y otros productos compatibles con QUICKPORT™ de Leviton. 

Disponible para clientes de Europa, Oriente Medio, Asia-Pacífico y Latinoamérica.

Color: negro

Especificaciones

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Características del producto

    Familia de productos: conectores

    Marca: AX0

    Clasificación de categoría: Cat 6A

    Color: negro

    Protección: sin protección

    Terminación: sin herramientas

    Empaquetado: paquete de 12-Pack unidades GREENPACK

    Mecanismo obturador: ninguno

Características y beneficios

  • Probado en forma independiente y garantizado para cumplir con el rendimiento de los componentes
  • Admite terminación/reterminación sin herramientas y no requiere una herramienta de terminación especializada
  • Admite una gama más amplia de aplicaciones (p. ej., cajas superficiales, cajas y radio de curvatura)
  • Puertas de conector: policarbonato aislante del ruido para proporcionar una excelente supresión de diafonía exógena (AXT)
  • Termina de conductores sólidos o trenzados de 22-AWG para usar en varios tipos de cables
  • Resiste 20 ciclos de reterminación
  • Contactos de conector probados para 750 ciclos de acoplamiento de clavijas para garantizar la durabilidad del sistema
  • Compatible con íconos intercambiables
  • Compatible con paneles modulares, placas de pared y cajas de montaje superficial QUICKPORT™
  • Disponible para clientes de Europa, Oriente Medio, Asia-Pacífico y Latinoamérica

Videos relacionados 

Terminación de conector UTP sin protección AX0

Todos los productos