Clavija de clavija y manga con clasificación de interruptor ArcArrest®
ARC60P162
60 A, 208 V, 2P+G, Enchufe de clavija y manga con clasificación de interruptor ArcArrest sin placa de tracción, NEMA tipo 4X, IP69K, UL2682 - Gris
Los productos de clavija y manga con clasificación de interruptor ArcArrest proporcionan una manera segura y eficiente de desactivar los equipos industriales, proporcionando un medio local de desconexión según lo exigen el NEC y la OSHA. Estos productos también están clasificados como interruptores de desconexión de circuito ramal e interruptores de desconexión de circuito de motor, lo que garantiza el cumplimiento con una amplia gama de aplicaciones industriales.
- Sin exposición a componentes eléctricos vivos o arco eléctrico, incluso cuando funciona bajo carga
- Las provisiones de cierre y etiquetado en enchufes y receptáculos permiten el cumplimiento rápido de la OSHA
- Integra una desconexión montada en la pared y un enchufe y conector, lo que le brinda más flexibilidad y aplicaciones portátiles
- Elimina el ingreso de polvo, agua y lavados a alta presión y alta temperatura con clasificaciones de tipo 4X e IP69K
- Mantiene un sello impermeable, ya sea conectado o desconectado: cuando no está acoplado, los productos permanecen protegidos con la tapa del receptáculo o la tapa del enchufe
Color: gris
Hoja de instrucciones
Documentos
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477032831
Especificaciones eléctricas
Voltaje: 208V
Polo: 2P+G
Amperaje: 60A
Cable: 3
Especificaciones medioambientales
Resistencia a la corrosión: partes ferrosas sumergidas en solución de cloruro de amonio al 10 por ciento a 20 °C durante 10 minutos
Inflamabilidad: clasificación V-0 según UL 94
Clasificación IP: IP67/IP69K
Tipo de caja NEMA: 4X
Temperatura de funcionamiento: -20 °C a 60 °C
Resistencia UV: los materiales plásticos expuestos están estabilizados contra los rayos UV
Especificaciones del material
Tornillos de montaje: acero inoxidable
Material del cuerpo: PC/PBT
Soporte de contacto: PC/PBT
Contactos: aleación de cobre no enchapada o plateada
Material de la empaquetadura: EPDM o silicona
Tapa del prensaestopas: PC/PBT
Ojal/empaque: NBR/PVC
Carcasa: PC/PBT
Clavijas de fase y conexión a tierra: aleación de cobre
Mangas de fase y conexión a tierra: latón niquelado
Tornillos de terminal: acero inoxidable
Arandela: HDPE
Especificaciones mecánicas
Impacto frío: caída de 76 cm 8 veces después de acondicionar a -25 °C, durante 6 horas
Rango de agarre del cordón (pulg.): 0,750 a 1,125
Tipo de cabezal de hardware: tornillo de enchufe de estilo hexagonal para terminales, cabezal philips para todos los demás
Capacidad de terminal: n.o 8AWG - n.o 4AWG
Características del producto
Color: gris
Disposición de cierre/etiquetado: orificio de cierre en la carcasa
Clavija: tipo de producto
Marcas de productos: marca, UL y clasificaciones medioambientales moldeadas. Número de artículo, ampacidad, voltaje, fases, HP en la etiqueta
Serie : ArcArrest
Normas y certificaciones
CSA: CSA 22.2 182.1-17 (armonizado con UL1682)
RoHS: componentes que cumplen con RoHS
UL: UL1682,UL2682
Garantía
Garantía: limitada 1-Year
Residencial
- Lever Edge
- Tomacorriente/receptáculos
- Interruptores de circuitos
- Resistente al clima
- Combinación USB/ICFT
- Interruptor de combinación
- Luz guía
- ICFA/ICFT con doble función
- ICFT portátil
- Alarma audible
- Alarma audible
- Superficie en blanco
- ICFT inteligente
- ICFT inteligente
- ICFT estándar
- Tomacorriente/receptáculos
- ICFT - Alta frecuencia
- Lever Edge
- Decora
- Tomacorrientes y receptáculos eléctricos estándar
- Clavijas y tomacorrientes inteligentes
- Receptáculos para vehículos eléctricos
- Tomacorrientes y receptáculos USB
- Tomacorrientes y receptáculos desplegables para caja de piso
- Tomacorrientes y receptáculos ICFA
- Tomacorrientes y receptáculos ICFT
- Renu
- ICFA/ICFT con doble función
- Receptáculos de alimentación
- Tomacorrientes de combinación
- Resistente al clima
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Interruptores de circuitos inteligentes
- Medidor principal para uso al aire libre
- Centros de carga para interiores
- Todo en uno para uso al aire libre
- Interruptores de circuitos principales
- Cubiertas y puertas
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Protección contra sobretensiones
- Accesorios
- Centros de carga canadienses
- Interruptores inteligentes
- Interruptores atenuadores inteligentes
- Controlador de velocidad del ventilador
- Tomacorrientes inteligentes
- Controlador de ambiente
- Juegos de cambio de color
- Acompañantes de ubicaciones múltiples cableados y sin cableado
- Productos complementarios cableados
- Acompañantes Anywhere sin cables
- Productos Decora Smart Z-Wave
- Productos Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Comercial
Industrial
Soluciones de red
Iluminación y controles
CONTROLES RESIDENCIALES
- Montaje en pared
- Montaje en el techo
- Paquetes de alimentación
- Jaulas de protección
- Interruptor de pared
- Inalámbrico
- Autónomo
- Al aire libre
- Accesorios
- Fotocélulas
- Control de accesorio integrado
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación descontinuados
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación
- Sensores de ocupación y controladores de habitación inteligentes montados en el techo
- Sensores inteligentes