Cargando...

El gabinete de relés se conecta al gabinete/panel de atenuación a-2000 con (8) relés de 120V, 277V, 347V montaje superficial

A2RMV-800

DESCONTINUADO

El gabinete de relés se conecta al gabinete/panel de atenuación a-2000 con (8) relés de 120V, 277V, 347V montaje superficial

El gabinete de relés a2000-24 se fija directamente al gabinete de atenuación modular estándar a2000-24 de Leviton, lo que lo convierte en una unidad compacta y fácil de instalar que puede brindar control de relé recto de hasta 12 circuitos en aplicaciones de 120, 277 y 347V.

¿Tiene alguna pregunta acerca de los atenuadores, un atenuador o un sistema de atenuación? Contáctenos para obtener más información.

Visite los atenuadores residenciales para buscar ideas para su hogar.

Hoja de instrucciones

Documentos

Características y beneficios

  • Proporciona control de relé recto de cargas fluorescentes y no fluorescentes en aplicaciones de 120V, 277V y 347V
  • El relé está clasificado para 20 A en aplicaciones de 120, 277 y 347 V
  • Capacidad para controlar hasta 12 relés
  • Capacidad para controlar hasta 8 circuitos de atenuación fluorescentes separados (0 a +12 V CC)
  • Extiende el control de atenuación del gabinete de atenuación modular a2000-24 a balastres atenuables fluorescentes de 277V V y 347V V con señales de control de 0 a +10 V CC
  • Se atornilla directamente a ungabinete de atenuación modular de 24-Channel 2000-24 para crear un gabinete único fácil de montar
  • Los relés se quitan con facilidad para una mejor durabilidad
  • Se ofrecen interruptores de circuitos ramales opcionales de 20 A. Viene con terminales principales
  • Relés aprobados y probados para manejar la alta entrada de los balastros fluorescentes electrónicos actuales
  • Se pueden alojar hasta ocho circuitos (contactores) para balastros de atenuación fluorescente
  • Interruptores de 347V disponibles para usar en Canadá
  • Amplio espacio de cableado y orificios para conductos para una instalación fácil

Todos los productos