Cargando...

Panel de atenuación, 24 circuitos, Trifásico, 277/480 V CA

A2D3L-224

DESCONTINUADO

Gabinete de atenuación universal A-2000, 12 módulos, 24 circuitos, de 3 fases, 277/480 V CA. “Gabinete fabricado a medida. No califica para el servicio de envío rápido”. Cumple con el Título 24

El a-2000® es un gabinete de atenuación compacto de alto rendimiento que combina el rendimiento de grado teatral con la capacidad de controlar una amplia variedad de tipos de cargas arquitectónicas. Es una solución ideal para aplicaciones como cafeterías, salones de usos múltiples, salones de baile y todos los espacios que necesiten una única fuente de atenuación para una amplia gama de cargas. El diseño modular del a-2000 permite un mantenimiento rápido de los módulos de atenuación y los componentes electrónicos de control. La caja superficial puede montarse empotrada y encaja bien entre dos pasadores. Los gabinetes de módulos digitales a-2000 son fáciles de instalar y funcionan con prácticamente todos los tipos de iluminación, incluidas las lámparas fluorescentes de atenuación de 120 y 277VAC. Este gabinete de vanguardia se integra perfectamente con controles manuales o preestablecidos, automatización de construcción, aprovechamiento de la luz solar y con sistemas temporizadores. El a-2000 es una plataforma de atenuación altamente flexible que admite una amplia gama de requisitos de control.

¿Tiene alguna pregunta acerca de los atenuadores, un atenuador o un sistema de atenuación? Contáctenos para obtener más información.

Visite los atenuadores residenciales para buscar ideas para su hogar.

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477338186

  • Especificaciones eléctricas

    Voltaje: 277 V CA

  • Características del producto

    Circuitos/canales: 24

    Estilo de control: DMX512, Luma-Net, emergencia, 0-10V

    Compatible con LED: sí

    Tipo de carga: incandescente, tungsteno, neón, cátodo frío, bajo voltaje magnético, bajo voltaje electrónico, LED de 0-10V, fluorescente de 0-10V V,

    Categoría de producto: sistema o red

    Línea de productos: a2000

    Tipo de producto: panel de atenuación

  • Normas y certificaciones

    Cumple con Buy American Act (BAA): sí

Características y beneficios

  • Totalmente programable desde el panel frontal
  • Módulos de atenuación conectables para un fácil mantenimiento
  • Entradas de comunicación: DMX512, Luma-Net III, RS485, brillo completo, emergencia y analógico de +0-10 V CC
  • Capacidad de hasta 48 circuitos de atenuación
  • Cada canal de atenuación clasificado para 20A continuos (solo módulos de 20 A)
  • Se admiten todos los tipos de carga
  • Circuitos de atenuador SCR dobles resistentes para rendimiento superior de atenuación y confiabilidad en los atenuadores con triac
  • Funciones de luz de trabajo de derivación individual por cada atenuador
  • La característica de restauración restablece el último ajuste de iluminación en el caso de fallas de electricidad
  • Memoria no volátil de por vida
  • Diseño súper silencioso y de rodamiento de bolas redundante del ventilador para una mayor confiabilidad
  • Diseño fácil de instalar para el contratista con amplio espacio de cableado
  • El gabinete compacto de 76 cm admite hasta 24 CCTS de atenuación y se ajusta a dos anchos de pasador
  • Montaje en superficie o empotrado
  • Alimentación superior, inferior o lateral

Todos los productos