Interruptor cronómetro de cuenta regresiva 2-Hour de montaje en pared Decora, 20A , ventilador/motor de 1 HP/16 A, unipolar/múltiple/múltiple cronómetro
DT202-1LW
El interruptor cronómetro de cuenta regresiva de 2-Hour de Leviton tiene 5 botones con opciones de 15 minutos, 30 minutos, 1 hora y 2 horas y un botón de apagado manual. La mayor capacidad de carga puede manejar accesorios y ventiladores más grandes. Unipolar, de múltiples vías con interruptor complementario DD0SR o cronómetro múltiple con dos cronómetros de cuenta regresiva DT202. LED/CFL de 600W, incandescente/halógena de 1800W, de bajo voltaje magnético/de bajo voltaje electrónico/fluorescente de 1200VA, ventilador/motor de 1 HP/16 A, resistiva de 20A/inductiva de 16 A. Requiere un cable neutro para la instalación, ...