Interruptor cronómetro de cuenta regresiva 4-Hour Decora de pared, 15A, ventilador/motor de ½ CV/9,8 A, unipolar
DT104-1LW
El interruptor cronómetro de cuenta regresiva de 4-Hour Decora tiene 5 botones con opciones de tiempo preestablecido de 30 minutos, 1 hora, 2 horas y 4 horas y un botón de apagado manual. Unipolar, LED/CFL de 600W, incandescente/halógena de 1800W, de bajo voltaje magnético/bajo voltaje electrónico/fluorescente de 1200VA, ventilador/motor de ½ HP/9,8 A, resistiva de 15A. Puede instalarse con o sin cable neutro, la placa de pared se vende por separado - Blanco
- PRÁCTICO: reemplace su interruptor de pared actual con un cronómetro de cuenta regresiva...