Interruptor cronómetro de cuenta regresiva 2-Hour de montaje en pared Decora, 15A, ventilador/motor de ½ CV/9,8 A, unipolar
DT102-1LW
El interruptor cronómetro de cuenta regresiva de 2-Hour Decora tiene 5 botones con opciones de tiempo preestablecido de 15 minutos, 30 minutos, 1 hora y 2 horas y un botón de apagado manual. Unipolar, LED/CFL de 600W, incandescente/halógena de 1800W, de bajo voltaje magnético/bajo voltaje electrónico/fluorescente de 1200VA, ventilador/motor de ½ HP/9,8 A, resistiva de 15A. Puede instalarse con o sin cable neutro, la placa de pared se vende por separado - Blanco
- PRÁCTICO: reemplace su interruptor de pared actual con una cuenta regresiva...