Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor de control de ventilador y sensor de humedad de pared Decora, 1/4 HP, uso residencial, unipolar

DHS05-1LI
Sensor de humedad y control de ventilador Decora, unipolar, motor de 1/4 CV, LED/CFL de 300W , incandescente/halógena de 600W , bajo voltaje magnético de 400VA , bajo voltaje electrónico de 400VA . Puede instalarse con o sin cable neutro, los cables de línea y carga son intercambiables, la placa de pared se vende por separado. Can be used to comply with the requirements of 2019 and 2022 California Title 24, Part 6, Indoor Air Quality and Mechanical Ventilation, 2019 and 2022 CALGREEN, Part II, Indoor Air Quality and Exhaust and meets requir...

Color: marfil

Código UPC: 078477472545
País de origen: China

Información sobre los productos

Vídeos relacionados