Características del producto
Encendido/apagado automático: sí
Título 24 de California: sí
Color: blanco, marfil, almendra clara
Coverage (Sq.Ft.) : 180°, 900 Sq. Ft
Grado: residencial
Color de LED: verde y rojo
Clasificación de carga: LED/CFL 600W , incandescente/halógena 1800W , ½ CV, ELV 1200VA , MLV, FL, resistiva 15A
Tipo de montaje: interruptor de pared
Neutro: sí
Notas del pedido: incluye juego de cambio de color blanco, almendra clara y marfil
Polo: 3
Tecnología de sensores: infrarrojo pasivo
Tipo de sensor: ocupación
Normas y certificaciones: CSA, FCC, Título 24
Nombre del estilo: Decora
Interruptor: relé
Tiempo de retardo: 1M, 5M, 10M, 20M
Voltaje: 120 V CA
Placa de pared: no incluida
Garantía: limitada 5-Year
Cableado: requiere neutro