Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor de luz con sensor de movimiento y ocupación Decora, encendido automático, 5A, uso residencial, unipolar o 3-Way

DOS05-1LZ
Interruptor de luz con sensor de movimiento y ocupación Decora. 180° Sensor PIR de caja de pared con encendido automático, unipolar o 3-way cuando se utiliza con un interruptor unipolar o 3-way , LED/CFL 300W , incandescente/halógena 600W , bajo voltaje magnético 400VA , bajo voltaje electrónico 400VA , motor de 1⁄4 CV, resistiva 5A , la placa de pared se vende por separado. Can be used to comply with 2019 California Title 24, Part 6 Vacancy Control Device Requirements – White with ivory and light almond faceplates included
  • CO...

Color: blanco, marfil, almendra clara

Código UPC: 078477572603
País de origen: China

Información sobre los productos

Vídeos relacionados