Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor cronómetro de cuenta regresiva Decora 30-Minute de pared, 15A, ½ HP/9.8A ventilador/motor, unipolar

DT130-1LW
El interruptor cronómetro de cuenta regresiva Decora 30-Minute tiene 5 botones con 5-minute, 10-minute, 15-minute y 30-minute opciones de tiempo preestablecidas y un botón de apagado manual. Unipolar, 600W LED/CFL, 1800W incandescente/halógena, 1200VA de bajo voltaje magnético/bajo voltaje electrónico/fluorescente, ½ HP/9.8A ventilador/motor, resistiva 15A . Puede instalarse con o sin cable neutro, la placa de pared se vende por separado - Blanco
  • PRÁCTICO: reemplace su interruptor de pared actual con una cuenta regresiva...
Código UPC: 078477264270
País de origen: China

Información sobre los productos