Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor cronómetro de cuenta regresiva Decora 60-Minute de montaje en pared, 20A, 1 ventilador/motor HP/16A , unipolar/múltiple/múltiple cronómetro

DT260-1LW
El interruptor cronómetro de cuenta regresiva 60-Minute de Leviton tiene 5-buttons con opciones de tiempo 10-minute, 20-minute, 30-minute y 60-minute y un botón de apagado manual. La mayor capacidad de carga puede manejar accesorios y ventiladores más grandes. Unipolar, de múltiples vías con interruptor complementario DD0SR o cronómetro múltiple con dos cronómetros de cuenta regresiva DT260 . 600W LED/CFL, 1800W incandescente/halógena, 1200VA de bajo voltaje magnético/bajo voltaje electrónico/fluorescente, 1 HP/16A ventilador/motor, 20A resistiva/16A inductiva. Requiere un cable neutro para la instalación...
Código UPC: 078477264331
País de origen: China

Información sobre los productos