Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

50 A, 480 V, Conector blanco y negro con seguro, grado industrial

CS8164C

50Amp, 3-Phase 480V CA, No NEMA, 3P, 4W, Conector blanco y negro con seguro, grado industrial, Conexión a tierra, Estilo California (CS) – NEGRO-BLANCO

  • Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
  • La abrazadera de cordón única admite una amplia gama de tamaños de cordones
  • Construcción de nylon resistente al impacto, la luz solar, los productos químicos y el uso en condiciones extremas
  • Garantía limitada de por vida exclusiva para la industria
Código UPC: 078477326350
País de origen: México
NEMA, no-NEMA

Información sobre los productos

Vídeos relacionados