Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Funda para conector con seguro

7717CR

Funda para conector con seguro no NEMA 50Amp , Resistente al clima IP55, NEGRO

La línea de productos de cuchillas con seguro de grado industrial de Leviton, no NEMA, de 50 A, en blanco y negro, cuenta con una construcción resistente a los impactos, la luz solar, los productos químicos y el uso en condiciones extremas. Todas las hojas y contactos están fabricados en una pieza sólida para obtener una conductividad superior. Versiones resistentes a la corrosión con hojas y contactos niquelados, además de tornillos y recubrimientos de acero inoxidable. El...

Color: negro

Código UPC: 078477804605
País de origen: México

Información sobre los productos

Productos relacionados