Especificaciones medioambientales
Entorno: seco
Inflamabilidad: UL94 V-2
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 75°C
Normas y certificaciones
CSA C22.2 n.o 42 : archivo 152105
NOM: 057
RoHS: cumple
UL 498 : archivo E13399
Garantía: garantía limitada de por vida
Especificaciones del material
Tornillos de montaje: latón
Tornillo de abrazadera de cable: cabezal Philips, SS 304
Color: negro-blanco
Tuerca de compresión, alivio de tensión: nylon
Contacto del conector - Resorte: latón grueso 0.041-inch
Contact - Binding Plate : 0.100-inch thick Brass
Remache de contacto: latón
Protección contra polvo: Santopreno TPE
Módulo de superficie: nylon
Ojal/empaque: Santopreno TPE
Borne de conexión a tierra: latón
Derivación a tierra: bronce
Carcasa: nylon
Material de la carcasa: nylon
Plug Blade : 0.1000-inch thick Brass
Cubierta de hoja de enchufe: SS 302/304
Abrazadera de cable estándar: nylon
Bloque de terminales: cobre de grosor 0.062-inch
Tornillo de sujeción de terminal: SS 302/304
Cámara de cableado: nylon
Especificaciones mecánicas
Amperaje: 50 A
Rango del cordón: 0,680 - 1.125
Interrupción de corriente: certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa
Resistencia de voltaje dieléctrico: mínimo de 2000V según UL 498
Conexión a tierra: conexión a tierra
Voltaje máximo de funcionamiento: 3-Phase 480V según clasificación
Fase : 3-Phase
Polo: 3
Identificación del producto: clasificaciones y n.o de catálogo grabados en la superficie y estampados en la cubierta
Elevación de temperatura: elevación de temperatura máxima de 30ºC a corriente nominal completa después de 150 ciclos de sobrecarga al 150% de la corriente nominal de CC
Cable trenzado AWG n.o10 a n.o4 para terminales
Identificador de terminal: X, W, Y, Z y verde para conexión a tierra
Rango de torsión: 20-30 in-lbs
Voltaje: 480 V CA
Cable: 4
Características del producto
Marca: blanco y negro
Color: negro-blanco
Tipo de producto: enchufe con seguro
NEMA: no NEMA