Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

50 A, 480 V, Entrada bridada con seguro en blanco y negro, grado industrial

CS8175

50Amp, 480V 3-Phase, No NEMA, 3P, 4W, Entrada bridada con seguro en blanco y negro, grado industrial, Conexión a tierra, Estilo California (CS) – GRIS METÁLICO

  • Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
  • La abrazadera de cordón única admite una amplia gama de tamaños de cordones
  • Construcción de nylon resistente al impacto, la luz solar, los productos químicos y el uso en condiciones extremas
  • Garantía limitada de por vida exclusiva para la industria
Código UPC: 078477326374
País de origen: México
NEMA, no-NEMA

Información sobre los productos