Cargando...

50 A, 125/250 V, Clavija de hoja recta, grado industrial

9450-P

50 A, 125/250 V, NEMA 10-50P, 3P, 3W , clavija, hoja recta, grado industrial, sin conexión a tierra, ángulo - negro

Los enchufes y conectores de alimentación industrial de alta resistencia de Leviton ofrecen rendimiento superior, confiabilidad de larga duración y características respaldadas por una garantía de 10 años. Dado que están disponibles en un gran número de configuraciones NEMA, puede estar seguro de que encontrará el producto adecuado para sus necesidades.

País de origen: México | Cumple con RoHS: sí – Haga clic aquí
NEMA 10-50P

Hoja de instrucciones

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477809945

    Nema: 10-50P

    Cumple con RoHS: sí

  • Clasificaciones de potencia de CA

    A voltaje nominal: 3 CV

  • Especificaciones eléctricas

    Amperaje: 50 A

    Limitador de corriente: corriente nominal total

    Voltaje dieléctrico: resiste 2000V según UL498

    Conexión a tierra: sin conexión a tierra

    Polo: 3

    Elevación de temperatura: máx. 30C después de 50 ciclos de sobrecarga al 150 por ciento de la corriente nominal

    Voltaje: 125/250 V CA

    Cable: 3

  • Especificaciones medioambientales

    Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

  • Especificaciones del material

    Tornillos de montaje: acero recubierto de zinc

    Hojas/contactos: latón sólido

    Material del cuerpo: nylon súper resistente

    Color: negro

  • Especificaciones mecánicas

    Rango del cordón: 0,625 - 1,375

    Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto

    Capacidad de terminal: hasta 4 AWG

    Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro

    Rango de torsión: 16-20 lb-pulg.

    Calibre del cable: 10-4 AWG

  • Características del producto

    Color: negro

    Tipo de producto: producto de alimentación

    Característica: en ángulo

    NEMA: 10-50P

    Garantía: limitada a 2 años

  • Normas y certificaciones

    ANSI: C-73

    CSA C22.2 n.o 42: archivo 152105

    NOM: 057

    UL498: archivo E13399

Todos los productos