Cargando...

Portalámparas incandescente de una pieza, sin teclas

8829-CW4

Portalámparas incandescente de una sola pieza con montaje de caja de tomacorriente de urea blanca, sin teclas, circuito único, cableado superior, - Blanco Leviton produce portalámparas para prácticamente todas las fuentes de luz equipadas con lámparas incandescentes, fluorescentes o CFL. Existen portalámparas de base mediana incandescente, tamaños especiales y bombillas fluorescentes, además de una amplia línea de portalámparas de porcelana que incluyen productos de base Goliat clasificados por pulsos y una extensa selección de productos para lámparas de alta intensidad.

Hoja de instrucciones

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477103180

  • Especificaciones del material

    Tipo de montaje: bloqueo giratorio

    Tipo de operador: sin teclas

    Secuencia: ENCENDIDO-APAGADO

    Material de la carcasa: aluminio

    Terminación: 4 tornillos de terminal

  • Especificaciones mecánicas

    Construcción: una pieza

    Tipo de montaje: bloqueo giratorio

    Tipo de operador: sin teclas

    Terminación: 4 tornillos de terminal

    Rango de torsión: 14 a 18 lb-pulg.

  • Características del producto

    Construcción: una pieza

    Base de la lámpara: mediana

    Tipo de portalámparas: montaje de caja de tomacorriente

    Tipo de luz: incandescente

    Tipo de montaje: bloqueo giratorio

    Tipo de operador: sin teclas

    Secuencia: ENCENDIDO-APAGADO

    Terminación: 4 tornillos de terminal

Todos los productos