50 A, 120/208 V, Receptáculo de montaje empotrado, Hoja recta, grado industrial
8350
50 A, 120/208 V, NEMA 18-50R, 4P, 4W , Receptáculo de montaje empotrado, hoja recta, grado industrial, sin conexión a tierra, de 3 fases Y, cableado lateral, correa de acero - Negro
La línea de receptáculos del grado industrial con resistencia extra alta de Leviton se ha diseñado y fabricado para resistir condiciones difíciles, asociadas normalmente a los entornos industriales. Están disponibles en una gran variedad de configuraciones, entre las que se incluyen versiones con puesta a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, de grado hospitalario, etc. Además, estos productos de grado industrial constituyen la mejor opción eléctrica para utilizar en fábricas, escuelas, hospitales y edificios de oficinas comerciales.
Hoja de instrucciones
Documentos
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477843284
Nema: 18-50R
Cumple con RoHS: sí
Clasificaciones de potencia de CA
A voltaje nominal: 7,5 CV
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 50 A
Limitador de corriente: corriente nominal total
Voltaje dieléctrico: resiste 2000V según UL498
Conexión a tierra: sin conexión a tierra
Polo: 4
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 50 ciclos de sobrecarga al 150 por ciento de la corriente nominal
Voltaje: 120/208 V CA
Cable: 4
Especificaciones medioambientales
Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C
Especificaciones del material
Material del cuerpo: nylon
Color: negro
Material de la superficie: nylon
Contactos de línea: latón de doble deslizamiento
Material de la correa: acero galvanizado
Especificaciones mecánicas
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Capacidad de terminal: hasta 4 AWG
Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro
Características del producto
Amperaje: 50 A
Color: negro
Tipo de producto: producto de alimentación
Característica: de 3 fases años
NEMA: 18-50R
Voltaje: 120/208 V CA
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
CSA C22.2 n.o 42: archivo 152105
NEMA: WD-6
NOM: 057
UL498: archivo E13399
Garantía: limitada de 10 años
Residencial
- Lever Edge
- Tomacorriente/receptáculos
- Interruptores de circuitos
- Resistente al clima
- Combinación USB/ICFT
- Interruptor de combinación
- Luz guía
- ICFA/ICFT con doble función
- ICFT portátil
- Alarma audible
- Alarma audible
- Superficie en blanco
- ICFT inteligente
- ICFT inteligente
- ICFT estándar
- Tomacorriente/receptáculos
- ICFT - Alta frecuencia
- Lever Edge
- Decora
- Tomacorrientes y receptáculos eléctricos estándar
- Clavijas y tomacorrientes inteligentes
- Receptáculos para vehículos eléctricos
- Tomacorrientes y receptáculos USB
- Tomacorrientes y receptáculos desplegables para caja de piso
- Tomacorrientes y receptáculos ICFA
- Tomacorrientes y receptáculos ICFT
- Renu
- ICFA/ICFT con doble función
- Receptáculos de alimentación
- Tomacorrientes de combinación
- Resistente al clima
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Interruptores de circuitos inteligentes
- Medidor principal para uso al aire libre
- Centros de carga para interiores
- Todo en uno para uso al aire libre
- Interruptores de circuitos principales
- Cubiertas y puertas
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Protección contra sobretensiones
- Accesorios
- Centros de carga canadienses
- Interruptores inteligentes
- Interruptores atenuadores inteligentes
- Controlador de velocidad del ventilador
- Tomacorrientes inteligentes
- Controlador de ambiente
- Juegos de cambio de color
- Acompañantes de ubicaciones múltiples cableados y sin cableado
- Productos complementarios cableados
- Acompañantes Anywhere sin cables
- Productos Decora Smart Z-Wave
- Productos Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Comercial
Industrial
Soluciones de red
Iluminación y controles
CONTROLES RESIDENCIALES
- Montaje en pared
- Montaje en el techo
- Paquetes de alimentación
- Jaulas de protección
- Interruptor de pared
- Inalámbrico
- Autónomo
- Al aire libre
- Accesorios
- Fotocélulas
- Control de accesorio integrado
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación descontinuados
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación
- Sensores de ocupación y controladores de habitación inteligentes montados en el techo
- Sensores inteligentes