Cargando...

Placa de pared 1-Gang, unidad de tamaño estándar, aluminio

83028

Montaje empotrado 1-Gang de 5,5 cm de diámetro de 5,46 cm de diámetro, unidad de tamaño estándar, Aluminio, Montaje del producto, : aluminio

Familiares y funcionales, las placas de pared tradicionales de Leviton se diseñaron para usarse con productos tradicionales de Leviton. Representan estilos y formas que han superado la prueba del paso del tiempo. Sus líneas limpias funcionan en cualquier ubicación, ya sea en construcciones nuevas o reacondicionadas, y son de instalación rápida y fácil. Leviton ofrece las tradicionales placas de pared en una amplia gama de colores y configuraciones.

País de origen: cumple con la directiva RoHS de China : sí. Haga clic aquí

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477424902

    Cumple con RoHS: sí

  • Características del producto

    Color: aluminio

    Construcción: metal

    Unidad: 1

    Material: aluminio

    Montaje: producto

    Tamaño: estándar

    Normas y certificaciones: UL/CSA

    Tipo : montaje empotrado

    Garantía: limitada de 10 años

Todos los productos