Cargando...

Placa de pared 2-Gang unidades, unidad de tamaño estándar, aluminio

83026

Montaje empotrado 2-Gang de 5,5 cm de diámetro de 5,46 cm de diámetro, unidad de tamaño estándar, Aluminio, Montaje del producto, : aluminio

País de origen: cumple con la directiva RoHS de China : sí. Haga clic aquí

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477424803

    Cumple con RoHS: sí

  • Características del producto

    Certificación/Listado: UL/CSA

    Color: aluminio

    Construcción: metal

    Unidad: 2

    Material: aluminio

    Montaje: producto

    Tamaño: estándar

    Tipo : montaje empotrado

    Garantía: limitada de 10 años

Todos los productos