Clavija de hoja recta, 20 A, 120/208 V, grado industrial
7251-C
20 A, 120/208 V 3PY , NEMA 18-20P, 4P, 4W , Enchufe, Hoja recta, grado industrial, sin conexión a tierra, : amarillo
Leviton ofrece clavijas y conectores de grado industrial, comercial y residencial para numerosos entornos de aplicaciones. Las clavijas y los conectores están disponibles en una gama de clasificaciones de 15 A a 60 A; la línea de productos incluye productos de hoja recta y con seguro en todas las configuraciones NEMA, así como productos con seguro en configuraciones que no son NEMA. Las versiones incluyen grado de hospitales, puesta a tierra aislada, protección contra humedad y el polvo, Python, tomas de alimentación, clavijas y conectores resistentes a la corrosión, productos de interrupción de la alimentación, productos pequeños y mucho más.
Documentos
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477808740
Nema: 18-20P
Clasificaciones de potencia de CA
A voltaje nominal: 2 CV
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 20 A
Limitador de corriente: corriente nominal total
Voltaje dieléctrico: resiste 2000V según UL498
Conexión a tierra: sin conexión a tierra
Fase: de 3 fases Y
Polo: 4
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 50 ciclos de sobrecarga al 150 por ciento de la corriente nominal
Voltaje: 120/208 V CA
Cable: 4
Especificaciones medioambientales
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C
Especificaciones del material
Tornillos de montaje: acero recubierto de zinc
Hojas/contactos: latón sólido
Material del cuerpo: nylon súper resistente
Color: amarillo
Especificaciones mecánicas
Rango del cordón: 0,625 - 1,375
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Capacidad de terminal: hasta 4 AWG
Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro
Calibre del cable: 18-10 AWG
Características del producto
Color: amarillo
NEMA: 18-20P
Normas y certificaciones: UL
Voltaje: 120/208 V CA
Garantía: limitada de 10 años
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
CSA C22.2 n.o 42: archivo 152105
NEMA: WD-6
NOM: 057
UL498: archivo E13399
Garantía: limitada de 10 años
Residencial
- Lever Edge
- Tomacorriente/receptáculos
- Interruptores de circuitos
- Resistente al clima
- Combinación USB/ICFT
- Interruptor de combinación
- Luz guía
- ICFA/ICFT con doble función
- ICFT portátil
- Alarma audible
- Alarma audible
- Superficie en blanco
- ICFT inteligente
- ICFT inteligente
- ICFT estándar
- Tomacorriente/receptáculos
- ICFT - Alta frecuencia
- Lever Edge
- Decora
- Tomacorrientes y receptáculos eléctricos estándar
- Clavijas y tomacorrientes inteligentes
- Receptáculos para vehículos eléctricos
- Tomacorrientes y receptáculos USB
- Tomacorrientes y receptáculos desplegables para caja de piso
- Tomacorrientes y receptáculos ICFA
- Tomacorrientes y receptáculos ICFT
- Renu
- ICFA/ICFT con doble función
- Receptáculos de alimentación
- Tomacorrientes de combinación
- Resistente al clima
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Interruptores de circuitos inteligentes
- Medidor principal para uso al aire libre
- Centros de carga para interiores
- Todo en uno para uso al aire libre
- Interruptores de circuitos principales
- Cubiertas y puertas
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Protección contra sobretensiones
- Accesorios
- Centros de carga canadienses
- Interruptores inteligentes
- Interruptores atenuadores inteligentes
- Controlador de velocidad del ventilador
- Tomacorrientes inteligentes
- Controlador de ambiente
- Juegos de cambio de color
- Acompañantes de ubicaciones múltiples cableados y sin cableado
- Productos complementarios cableados
- Acompañantes Anywhere sin cables
- Productos Decora Smart Z-Wave
- Productos Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Comercial
Industrial
Soluciones de red
Iluminación y controles
CONTROLES RESIDENCIALES
- Montaje en pared
- Montaje en el techo
- Paquetes de alimentación
- Jaulas de protección
- Interruptor de pared
- Inalámbrico
- Autónomo
- Al aire libre
- Accesorios
- Fotocélulas
- Control de accesorio integrado
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación descontinuados
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación
- Sensores de ocupación y controladores de habitación inteligentes montados en el techo
- Sensores inteligentes