Cargando...

Tapa de metal con tornillo de ajuste

7133

DESCONTINUADO
Tapa metálica con tornillo de sujeción, casquillo roscado IPS 1/4, base mediana, lámpara eléctrica, acabado decorativo, arandela y revestimiento ensamblados
País de origen: cumple con la directiva RoHS de China : sí. Haga clic aquí

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477063323

    Cumple con RoHS: sí

  • Especificaciones del material

    Acabado: Decoral

  • Características del producto

    Base de la lámpara: mediana

    Tipo de portalámparas: portalámparas de boquilla

    Tipo de luz: incandescente

    Nombre del estilo: lámpara eléctrica

Todos los productos