Conector UTP Cat 6A QUICKPORT™ ATLAS-X1™ con obturadores, azul
6AUJK-SL6
El conector de cobre UTP Cat 6A QUICKPORT ATLAS-X1 clasificado por componentes es compatible con redes 10GBASE-T. El conector forma parte de un sistema UTP Cat 6A ATLAS-X1 completo, ideal para las aplicaciones de red de misión crítica más exigentes. El conector es compatible con nuevas tecnologías y se adapta fácilmente a las tendencias de las redes.
Color: azul
Especificaciones
Hoja de instrucciones
Documentos
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477700259
Características del producto
Familia de productos: conectores
Marca: ATLAS-X1
Clasificación de categoría: Cat 6A
Color: azul
Protección: sin protección
Tipo de terminación: sin herramientas
Empaquetado: único
Mecanismo del obturador: obturador
Características y beneficios
- Probado en forma independiente y garantizado para superar todos los márgenes de componentes, enlace permanente y de canal
- La tecnología patentada de fuerza de retención (Retention Force Technology, RFT)™ protege contra daños en las púas y aumenta la longevidad del sistema
- Para alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE), RFT mantiene la fuerza de contacto entre la clavija y el conector, lo que evita los arcos eléctricos por desconexiones intermitentes
- El diseño único admite terminación y reterminación sin herramientas y no requiere ninguna herramienta de terminación especializada
- El diseño de conector corto admite una gama más amplia de aplicaciones (p. ej., cajas superficiales, cajas, radio de curvatura, etc.)
- Termina de conductores sólidos o trenzados AWG 26 a 22 para usar en varios tipos de cables
- Los IDC robustos pueden resistir 20 ciclos de reterminación y los contactos del conector se prueban para 3.000 ciclos de acoplamiento para garantizar la durabilidad del sistema
- Disponible en 14 colores compatibles con ANSI/TIA-606-C
- Probado y aprobado para su uso en espacios de circulación de aire (clasificación plenum) de acuerdo con la norma UL 2043
- Algunos conectores están disponibles con íconos intercambiables (voz, datos, audio y vídeo, en blanco) para facilitar la identificación
- Algunos colores están disponibles en paquetes 12-Pack de GREENPACK™ que son completamente reciclables
- El conector con obturador interno protege contra el polvo y la suciedad
- El cuerpo de metal sólido disipa un 53% más de calor que el plástico, lo que minimiza los daños ocasionados por el exceso de calor en aplicaciones PoE
- La geometría de las púas previene los daños por arco donde la clavija y el conector hacen contacto
Patentes
- MX385657
- MX289317
- USD901509
- EP2191541
- EP3132510
- USD848430
- MX369099
- CA2945752
- US7824231
- US9627827
- USD818469
- USD752590
- CA3002040
- EP3363082
- US9496644
- US9515437
- CA2699970
Esta lista se proporciona solo con fines de marcado de patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.
Videos relacionados
Terminación UTP de conector Atlas-X1™ de Leviton
Residencial
- Lever Edge
- Tomacorriente/receptáculos
- Interruptores de circuitos
- Resistente al clima
- Combinación USB/ICFT
- Interruptor de combinación
- Luz guía
- ICFA/ICFT con doble función
- ICFT portátil
- Alarma audible
- Alarma audible
- Superficie en blanco
- ICFT inteligente
- ICFT inteligente
- ICFT estándar
- Tomacorriente/receptáculos
- ICFT - Alta frecuencia
- Lever Edge
- Decora
- Tomacorrientes y receptáculos eléctricos estándar
- Clavijas y tomacorrientes inteligentes
- Receptáculos para vehículos eléctricos
- Tomacorrientes y receptáculos USB
- Tomacorrientes y receptáculos desplegables para caja de piso
- Tomacorrientes y receptáculos ICFA
- Tomacorrientes y receptáculos ICFT
- Renu
- ICFA/ICFT con doble función
- Receptáculos de alimentación
- Tomacorrientes de combinación
- Resistente al clima
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Interruptores de circuitos inteligentes
- Medidor principal para uso al aire libre
- Centros de carga para interiores
- Todo en uno para uso al aire libre
- Interruptores de circuitos principales
- Cubiertas y puertas
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Protección contra sobretensiones
- Accesorios
- Centros de carga canadienses
- Interruptores inteligentes
- Interruptores atenuadores inteligentes
- Controlador de velocidad del ventilador
- Tomacorrientes inteligentes
- Controlador de ambiente
- Juegos de cambio de color
- Acompañantes de ubicaciones múltiples cableados y sin cableado
- Productos complementarios cableados
- Acompañantes Anywhere sin cables
- Productos Decora Smart Z-Wave
- Productos Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Comercial
Industrial
Soluciones de red
Iluminación y controles
CONTROLES RESIDENCIALES
- Montaje en pared
- Montaje en el techo
- Paquetes de alimentación
- Jaulas de protección
- Interruptor de pared
- Inalámbrico
- Autónomo
- Al aire libre
- Accesorios
- Fotocélulas
- Control de accesorio integrado
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación descontinuados
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación
- Sensores de ocupación y controladores de habitación inteligentes montados en el techo
- Sensores inteligentes