Cargando...

Entrada con seguro impermeable Wetguard

68W77

30 A, 600 V, de 3 fases, NEMA L17-30 , 3P, 4W , Entrada única con seguro y cubierta con clasificación IP66, grado industrial, Conexión a tierra, Resistente a la corrosión, Wetguard - AMARILLO

  • LUCHE CONTRA LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices.
  • DISEÑO DE TAPA AVANZADO: nuestra tapa abatible con resorte es resistente a impactos y químicos con una cubierta de PBT Valox®
  • MÁS SEGURO: el doble gancho ofrece una opción de cierre/etiquetado adicional para mayor seguridad.
  • DURADERO: ideal para entornos difíciles con mayor resistencia al calor, la corrosión química y la abrasión física.
País de origen: México
NEMA L17-30P

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477519417

    Nema: L17-30P

  • Especificaciones eléctricas

    Amperaje: 30 A

    Limitador de corriente: corriente nominal total

    Voltaje dieléctrico: resiste 2000V según UL498

    Conexión a tierra: conexión a tierra

    Fase : de 3 fases

    Polo: 3

    Elevación de temperatura: máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal

    Voltaje: 600 V CA

    Cable: 4

  • Especificaciones medioambientales

    Clasificación de la caja: NEMA 4, 4X, 12 IEC IP66

    Entorno: húmedo

    Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94 (módulo de cableado)

    Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

  • Especificaciones del material

    Hojas/contactos, abrazaderas de terminal: latón niquelado sin electro

    Empaque de cubierta: Santopreno TPV

    Cubierta/tapa: Valox PBT

    Tornillos de montaje y montaje: acero inoxidable, no magnético

    Tornillos de terminal: latón niquelado sin electro

    Mecanismo de resorte de torsión: acero inoxidable

    Módulo de cableado: nylon

    Copa de montaje del módulo de cableado: Valox PBT

  • Especificaciones mecánicas

    Identificación del producto: clasificaciones e identificación NEMA marcadas permanentemente en el producto

    Torsión de terminal roscado: 12-14 lb-pulg.

    Acomodación de terminal: AWG n.o 12 a AWG n.o 8

    Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro

  • Características del producto

    Marca: Wetguard

    Color: amarillo

    Tipo de producto: entrada con seguro

    NEMA: L17-30P

  • Normas y certificaciones

    ANSI: C-73

    CSA: C22.2 n.o 42

    NEMA: WD-6

    NOM: 057

    UL: 498

Videos relacionados 

Wetguard

Todos los productos