Receptáculo único con seguro y tapa abatible impermeable Wetguard
67W75
20 A, 250 V de 3 fases, NEMA L15-20R, 3P, 4W , Tapa abatible con receptáculo, Receptáculo único de montaje empotrado con seguro, Resistente a la corrosión, Conexión a tierra, Tapa abatible Wetguard, Cableado posterior y lateral, correa de latón niquelado, : AMARILLO
- LUCHE CONTRA LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices.
- DISEÑO DE TAPA AVANZADO: nuestra tapa abatible con resorte es resistente a impactos y químicos con una cubierta de PBT Valox®
- MÁS SEGURO: el doble gancho ofrece una opción de cierre/etiquetado adicional para mayor seguridad.
- DURADERO: ideal para entornos difíciles con mayor resistencia al calor, la corrosión química y la abrasión física.
Documentos
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477075098
Nema: L15-20R
Cumple con RoHS: sí
Clasificaciones de potencia de CA
A voltaje nominal: 3 CV
Especificaciones eléctricas
Limitador de corriente: corriente nominal total
Voltaje dieléctrico: resiste 2000V según UL498
Fase : de 3 fases
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal
Especificaciones medioambientales
Entorno: húmedo
Inflamabilidad: clasificación V-0 según UL 94
Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C
Especificaciones del material
Material de la base: nylon
Material de la superficie: nylon
Tornillo de conexión a tierra: latón niquelado 8-32
Contactos de línea: latón niquelado de 0,040 de grosor
Tornillos de terminal: latón niquelado 10-32
Horquilla: latón niquelado de 0,050 de grosor
Especificaciones mecánicas
Identificación del producto: clasificaciones e identificación NEMA marcadas permanentemente en el producto
Acomodación de terminal: 14-8 AWG
Identificación de terminal: latón caliente, verde-tierra, blanco-neutro
Características del producto
Amperaje: 20 A
Material de la base: nylon
Marca: Wetguard
Color: amarillo
Tipo de producto: tomacorriente con seguro
Material de la superficie: nylon
Conexión a tierra: conexión a tierra
NEMA: L15-20R
Polo: 3
Normas y certificaciones: UL/CSA
Material de la correa: latón niquelado
Terminación: posterior
Voltaje: 250 V CA
Garantía: garantía limitada de por vida
Cable: 4
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
CSA C22.2 n.o 42: archivo LR-406
NEMA: WD-6
NOM: 057
Especificación federal WC-596 de UL: archivo E13399
UL498: archivo E13399
Residencial
- Lever Edge
- Tomacorriente/receptáculos
- Interruptores de circuitos
- Resistente al clima
- Combinación USB/ICFT
- Interruptor de combinación
- Luz guía
- ICFA/ICFT con doble función
- ICFT portátil
- Alarma audible
- Alarma audible
- Superficie en blanco
- ICFT inteligente
- ICFT inteligente
- ICFT estándar
- Tomacorriente/receptáculos
- ICFT - Alta frecuencia
- Lever Edge
- Decora
- Tomacorrientes y receptáculos eléctricos estándar
- Clavijas y tomacorrientes inteligentes
- Receptáculos para vehículos eléctricos
- Tomacorrientes y receptáculos USB
- Tomacorrientes y receptáculos desplegables para caja de piso
- Tomacorrientes y receptáculos ICFA
- Tomacorrientes y receptáculos ICFT
- Renu
- ICFA/ICFT con doble función
- Receptáculos de alimentación
- Tomacorrientes de combinación
- Resistente al clima
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Interruptores de circuitos inteligentes
- Medidor principal para uso al aire libre
- Centros de carga para interiores
- Todo en uno para uso al aire libre
- Interruptores de circuitos principales
- Cubiertas y puertas
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Protección contra sobretensiones
- Accesorios
- Centros de carga canadienses
- Interruptores inteligentes
- Interruptores atenuadores inteligentes
- Controlador de velocidad del ventilador
- Tomacorrientes inteligentes
- Controlador de ambiente
- Juegos de cambio de color
- Acompañantes de ubicaciones múltiples cableados y sin cableado
- Productos complementarios cableados
- Acompañantes Anywhere sin cables
- Productos Decora Smart Z-Wave
- Productos Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Comercial
Industrial
Soluciones de red
Iluminación y controles
CONTROLES RESIDENCIALES
- Montaje en pared
- Montaje en el techo
- Paquetes de alimentación
- Jaulas de protección
- Interruptor de pared
- Inalámbrico
- Autónomo
- Al aire libre
- Accesorios
- Fotocélulas
- Control de accesorio integrado
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación descontinuados
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación
- Sensores de ocupación y controladores de habitación inteligentes montados en el techo
- Sensores inteligentes