Cargando...

Interruptor atenuador SureSlide para bombillas LED, halógenas e incandescentes atenuables

6674-10W

Reemplace un interruptor de luz de pared con un interruptor atenuador SureSlide. LED de 150W, incandescente/halógena de 600W, 60Hz, instalación unipolar o de 3 vías. Se puede instalar con o sin cable neutro, se puede usar con la placa de pared Decora o la placa de pared sin tornillos Decora Plus que se vende por separado – Blanco

  • PRÁCTICO: Una forma fácil de crear un gran impacto por un costo mínimo y personalizar el nivel de luz en cualquier habitación, para cualquier ocasión y en cualquier hogar
  • FÁCIL DE INSTALAR: Perfil delgado para una instalación más fácil. Funciona con cableado existente, no se necesita cable neutro para la instalación
  • PRÁCTICO: Diseñado para atenuar bombillas LED. Para averiguar qué bombillas LED combinan mejor, visite nuestra herramienta de compatibilidad de bombillas en línea haciendo clic en el botón “Buscar una bombilla LED” a continuación
  • PERSONALIZABLE: rango de atenuación mínimo y máximo ajustable para bombillas LED para ayudar a eliminar el parpadeo, maximizar el ahorro energético y optimizar el ambiente 
  • VERSÁTIL: Controle las luces desde dos ubicaciones con el 6674 en la ubicación principal y un interruptor de tres vías (se vende por separado) en la segunda ubicación
  • ELEGANTE: Disponible en opciones de color blanco, marfil, almendra clara, marrón y negro

Especificaciones

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477590249

  • Características del producto

    Acción: encendido/apagado estándar

    Colores disponibles: marfil-I, blanco- W, blanco-E, marrón-B, almendra clara-T

    Título 24 de California: sí

    Color: blanco

    Luz: ninguna

    Clasificación de carga: incandescente de 600W, LED y CFL de 150W

    Tipo de carga: incandescente, LED atenuable, CFL atenuable

    Notas del pedido: blanco

    Preestablecido: preestablecido

    Protección: filtro de radio/TV

    Normas y certificaciones: UL/CSA

    Nombre del estilo: SureSlide

    Tipo de interruptor: unipolar y 3-Way

    Tipo: electromecánico

    Voltaje: 120 V CA

    Placa de pared: pedir por separado

    Garantía: limitada de 5 años

Características y beneficios

  • Control deslizante lineal integrado de rango completo con un funcionamiento sencillo y preciso
  • Interruptor de encendido/apagado independiente, para conservar el nivel de luz establecido cuando está apagado
  • La carcasa delgada y compacta cabe fácilmente en una caja de pared estándar 
  • Funciona con cableado existente, no se necesita cable neutro para la instalación
  • Diseñado para atenuar bombillas LED. Para averiguar qué bombillas LED combinan mejor, visite nuestra herramienta de compatibilidad de bombillas en línea
  • Rango de atenuación mínimo y máximo ajustable para bombillas LED para ayudar a eliminar el parpadeo, maximizar el ahorro energético y optimizar el ambiente 
  • Controle las luces desde dos ubicaciones con el 6674 en la ubicación principal y un interruptor de tres vías (se vende por separado) en la segunda ubicación
  • Disponible en opciones de color blanco, marfil, almendra clara, marrón y negro

Preguntas frecuentes

  • ¿Cuáles son los beneficios de usar un atenuador compatible con LED?
    • Estos atenuadores están diseñados para un funcionamiento suave, atenuación precisa, arranque de nivel bajo y funcionamiento sin parpadeos cuando se utilizan con bombillas LED atenuables compatibles. Para encontrar bombillas compatibles para el atenuador 6674, utilice la herramienta de compatibilidad LED en línea de Leviton.
  • ¿Qué tipos de bombillas pueden usarse con el atenuador 6674?
    • Este atenuador está diseñado para funcionar con bombillas LED, CFL, incandescentes y halógenas atenuables. Para encontrar la mejor conexión de bombilla, utilice la herramienta de compatibilidad LED en línea de Leviton.
  • ¿Se necesita un cable neutro con el atenuador 6674?
    • El 6674 no requiere un cable neutro para la instalación. Funciona con el cableado existente y puede reemplazar cualquier interruptor de pared estándar.
  • ¿Cuál es la diferencia entre una instalación unipolar o de tres vías?
    • El unipolar controla la(s) luz(s) desde una ubicación. Tres vías es la capacidad de controlar la(s) luz desde dos ubicaciones separadas. El interruptor atenuador se encuentra en la primera ubicación y un interruptor de tres vías en la segunda ubicación.
  • ¿Qué sucederá si combino tipos de bombilla con el atenuador 6674?
    • Recomendamos usar el mismo tipo de bombilla para lograr un rendimiento constante. La combinación de tipos de bombillas podría provocar una variación en el rendimiento de atenuación y las características de arranque impredecibles.

Patentes

  • US11903105
  • US8664886
  • US9681526

Esta lista se proporciona solo con fines de marcado de patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.

Videos relacionados 

Serie de respuestas de Leviton: Cómo ajustar la gama de atenuación

Leviton presenta: Cómo instalar un atenuador en una aplicación 3-way

Leviton presenta cómo instalar un atenuador SureSlide 6674

Serie de respuestas de Leviton Todo acerca de los atenuadores

Serie de respuestas de Leviton - Todo acerca de los controles de iluminación

Serie de respuestas de Leviton - Controles unipolares frente a controles 3-way

Serie Proyecto de la semana: agregue elegancia a su hogar con los productos Decora de Leviton

La combinación perfecta

Combine este atenuador con luces empotradas Leviton compatibles para obtener una solución de iluminación total que brindará años de iluminación de calidad y rendimiento confiable.

Todos los productos