Cargando...

Receptáculo de montaje empotrado, hoja recta, grado industrial, conexión a tierra, negro, 50 A, 125 V, 2P, 3W

5373

DESCONTINUADO

Receptáculo de montaje empotrado, hoja recta, grado industrial, conexión a tierra, cableado lateral, correa de acero, negro, 50 A, 125 V, NEMA 5-50R, 2P, 3W

La línea de receptáculos del grado industrial con resistencia extra alta de Leviton se ha diseñado y fabricado para resistir condiciones difíciles, asociadas normalmente a los entornos industriales. Están disponibles en una gran variedad de configuraciones, entre las que se incluyen versiones con puesta a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, de grado hospitalario, etc. Además, estos productos de grado industrial constituyen la mejor opción eléctrica para utilizar en fábricas, escuelas, hospitales y edificios de oficinas comerciales.

País de origen: póngase en contacto con el servicio al cliente | Cumple con RoHS: sí – Haga clic aquí
NEMA 5-50R

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477823521

    Nema: 5-50R

    Cumple con RoHS: sí

  • Clasificaciones de potencia de CA

    A voltaje nominal: 2 CV

  • Especificaciones eléctricas

    Amperaje: 50 A

    Limitador de corriente: corriente nominal total

    Voltaje dieléctrico: resiste 2000V según UL498

    Conexión a tierra: conexión a tierra

    Polo: 2

    Elevación de temperatura: máx. 30C después de 50 ciclos de sobrecarga al 150 por ciento de la corriente nominal

    Voltaje: 125 V CA

    Cable: 3

  • Especificaciones medioambientales

    Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94

    Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

  • Especificaciones del material

    Material del cuerpo: nylon

    Color: negro

    Material de la superficie: nylon

    Contactos de línea: latón de doble deslizamiento

    Material de la correa: acero galvanizado

  • Especificaciones mecánicas

    Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto

    Capacidad de terminal: hasta 4 AWG

    Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro

  • Características del producto

    Amperaje: 50 A

    Color: negro

    Tipo de producto: producto de alimentación

    NEMA: 5-50R

    Voltaje: 125 V CA

  • Normas y certificaciones

    ANSI: C-73

    CSA C22.2 n.o 42: archivo 152105

    NEMA: WD-6

    NOM: 057

    UL498: archivo E13399

    Garantía: limitada de 10 años

Todos los productos