Cargando...

Receptáculo/tomacorriente de montaje empotrado de 30 A

5372

30 A, 250 V, NEMA 6-30R, 2P, 3W , Receptáculo de montaje empotrado, hoja recta, conexión a tierra, , cableado lateral, correa de acero – negro

ADVERTENCIA: No usar con cajas de pared de una unidad, anillos de lodo de una unidad o extensores de caja de una unidad

  • DURADERO: Diseño superficial fabricado con termoplástico duradero de alto impacto 
  • FÁCIL DE INSTALAR: terminales marcados para una identificación fácil y un cableado rápido,los  terminales requieren 12,26 cm
  • EFICIENTE: Cuenta con contactos de cobre de alto rendimiento y gran calibre 
  • PRÁCTICO: todo el hardware de montaje está incluido
  • COMPATIBLE: Se adapta a todas las placas de pared con orificio central de 5,3 cm de diámetro
País de origen: México
NEMA 6-30R

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 07847782350

    Nema: 6-30R

  • Clasificaciones de potencia de CA

    A voltaje nominal: 2 CV

  • Especificaciones eléctricas

    Amperaje: 30 A

    Limitador de corriente: corriente nominal total

    Voltaje dieléctrico: resiste 2000V según UL498

    Conexión a tierra: conexión a tierra

    Polo: 2

    Elevación de temperatura: máx. 30C después de 50 ciclos de sobrecarga al 150 por ciento de la corriente nominal

    Voltaje: 250 V CA

    Cable: 3

  • Especificaciones medioambientales

    Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94

    Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

  • Especificaciones del material

    Material del cuerpo: nylon

    Color: negro

    Material de la superficie: nylon

    Contactos de línea: latón de doble deslizamiento

    Material de la correa: acero galvanizado

  • Especificaciones mecánicas

    Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto

    Capacidad de terminal: AWG n.o 4

    Identificador de terminal: X (tornillo de latón o tornillo negro) = caliente; Y (tornillo de latón o tornillo negro) = caliente; blanco (tornillo plateado) = neutro; verde (tornillo verde) = conexión a tierra

    Rango de torsión: 40 in-lb.

  • Características del producto

    Color: negro

    Tipo de producto: producto de alimentación

    NEMA: 6-30R

  • Normas y certificaciones

    ANSI: C-73

    CSA C22.2 n.o 42: archivo 152105

    NEMA: WD-6

    NOM: 057

    UL498: archivo E13399

    Garantía: limitada a 2 años

Todos los productos