Cargando...

Receptáculo dúplex/tomacorriente de 15 A, grado industrial, a prueba de manipulaciones, puesta a tierra automática

5262-1PE

Receptáculo dúplex/tomacorriente, grado de especificación industrial para trabajos extrapesados, circuito separado, un tomacorriente con la indicación “controlado”, a prueba de manipulaciones, cara lisa, 15 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-15R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Negro

Color: negro

País de origen: México | Cumple con RoHS: sí – Haga clic aquí
NEMA 5-15R

Hoja de instrucciones

Documentos

Información técnica

  • Información general

    UPC: 078477706114

    Nema: 5-15R

    Cumple con RoHS: sí

  • Clasificaciones de potencia de CA

    A voltaje nominal: 1/2 CV

  • Especificaciones eléctricas

    Amperaje: 15 A

    Voltaje dieléctrico: resiste 2000V según UL498

    Conexión a tierra: puesta a tierra automática

    Polo: 2

    Elevación de temperatura: máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal

    Voltaje: 125 V CA

    Cable: 3

  • Especificaciones medioambientales

    Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94

    Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 75 °C

  • Especificaciones del material

    Material del cuerpo: nylon

    Material de la superficie: nylon

    Clips de conexión a tierra: latón

    Tornillo de conexión a tierra: latón 8-32

    Contactos de línea: aleación de latón de alto rendimiento y triple deslizamiento de 10 mm

    Material de la correa: latón de 1,5 mm

    Abrazadera de terminal: acero recubierto de zinc

    Tornillos de terminal: latón 10-32

  • Especificaciones mecánicas

    Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto

    Torsión de terminal roscado: 14-18 in-lbs

    Acomodación de terminal: 14-10 AWG

    Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro

    Terminación: cableado posterior o lateral

    Tipo de cable: cable sólido o trenzado para construcción

  • Características del producto

    Color: negro

    Tipo de producto: receptáculo dúplex/tomacorriente

    Característica: circuito separado, un tomacorriente con la indicación “controlado”,a prueba de manipulaciones,superficie suave

    Grado: grado de especificación industrial para trabajos extrapesados

    NEMA: 5-15R

  • Normas y certificaciones

    ANSI: C-73

    Normas aplicables: UL 498, CSA C22.2 n.o 42, espec. fed. W-C 596

    Certificación/Listado: UL, CSA, NOM-ANCE

    NEMA: WD-1 y WD-6

  • Garantía

    Garantía: limitada de 10 años

Todos los productos