Panel de interconexión de giro y montaje, (6) puertos CAT 5e y (6) puertos CAT 6
476TM-652
Los paneles de interconexión de giro y montaje están diseñados para usar en cualquier caja Structured Media de Leviton para adaptarse a una variedad de necesidades de distribución de teléfono y datos. Estos paneles sostienen módulos de interconexión, que permiten 12 o 24 puertos de capacidad de interconexión para cableado CAT 5e o CAT 6. Los puertos CAT 5e cumplen con los requisitos de las aplicaciones de datos de alta velocidad y los puertos CAT 6 están diseñados para usar en aplicaciones de alto megabit como Gigabit Ethernet.
Especificaciones
Hoja de instrucciones
Documentos
Información técnica
-
Información general
UPC: 078477479254
Características y beneficios
- Interconexión de datos y teléfono de grado comercial
- Puertos Cat 5e y Cat 6 clasificados por componentes
- Los conectores incluyen la tecnología de fuerza de retención patentada de Leviton™
- Diseño compacto
- Cumple con los requisitos de radio de curvatura de ANSI/TIA-570-D
- Etiquetas de cableado universales T568A y T568B
- Terminación IDC con tarjetas de cableado 568A y 568B universales
- Superará el estándar IEEE 802.3bt hasta 0,5 A por conductor (100 W) de forma continua
Patentes
- CA2676764
- US7722411
Esta lista se proporciona solo con fines de marcado de patentes. Se realiza un esfuerzo de buena fe para mantener la precisión e integridad de esta lista. No debería extraerse conclusión alguna de la omisión de una patente de esta lista.
Videos relacionados
Panel de medios estructurados - Instalación
Redes de datos - Instalación
Módulo telefónico categoría 5e - Instalación
Residencial
- Lever Edge
- Tomacorriente/receptáculos
- Interruptores de circuitos
- Resistente al clima
- Combinación USB/ICFT
- Interruptor de combinación
- Luz guía
- ICFA/ICFT con doble función
- ICFT portátil
- Alarma audible
- Alarma audible
- Superficie en blanco
- ICFT inteligente
- ICFT inteligente
- ICFT estándar
- Tomacorriente/receptáculos
- ICFT - Alta frecuencia
- Lever Edge
- Decora
- Tomacorrientes y receptáculos eléctricos estándar
- Clavijas y tomacorrientes inteligentes
- Receptáculos para vehículos eléctricos
- Tomacorrientes y receptáculos USB
- Tomacorrientes y receptáculos desplegables para caja de piso
- Tomacorrientes y receptáculos ICFA
- Tomacorrientes y receptáculos ICFT
- Renu
- ICFA/ICFT con doble función
- Receptáculos de alimentación
- Tomacorrientes de combinación
- Resistente al clima
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Interruptores de circuitos inteligentes
- Medidor principal para uso al aire libre
- Centros de carga para interiores
- Todo en uno para uso al aire libre
- Interruptores de circuitos principales
- Cubiertas y puertas
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Protección contra sobretensiones
- Accesorios
- Centros de carga canadienses
- Interruptores inteligentes
- Interruptores atenuadores inteligentes
- Controlador de velocidad del ventilador
- Tomacorrientes inteligentes
- Controlador de ambiente
- Juegos de cambio de color
- Acompañantes de ubicaciones múltiples cableados y sin cableado
- Productos complementarios cableados
- Acompañantes Anywhere sin cables
- Productos Decora Smart Z-Wave
- Productos Decora Smart Zigbee
- Leviton | Sonos
Comercial
Industrial
Soluciones de red
Iluminación y controles
CONTROLES RESIDENCIALES
- Montaje en pared
- Montaje en el techo
- Paquetes de alimentación
- Jaulas de protección
- Interruptor de pared
- Inalámbrico
- Autónomo
- Al aire libre
- Accesorios
- Fotocélulas
- Control de accesorio integrado
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación descontinuados
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación
- Sensores de ocupación y controladores de habitación inteligentes montados en el techo
- Sensores inteligentes